Descrizione del prodotto
Le chiusure GN 115.6 sono più piccole delle chiusure standard GN 115 e sono quindi ideali per applicazioni con spazio limitato o che richiedono un aspetto discreto. Grazie ai materiali in acciaio INOX, le chiusure sono perfettamente adatte all'uso in ambienti difficili.
La rotazione massima di 90° porta la barra di chiusura in posizione di blocco dietro il telaio. Gli smussi della levetta facilitano la chiusura della porta.
Le levette di chiusura sono disponibili con diverse inclinazioni per coprire una distanza A di 7,5 / 13,5 e 19,5 mm.
Le chiusure GN 115.6 sono fornite con levetta di chiusura sciolta.
Specifiche
- Corpo di contenimento serratura
Acciaio INOX AISI 303
- Levetta di chiusura
Acciaio INOX AISI 304
- Altre parti
Acciaio INOX AISI 304
- Grado di protezione IP 65
RoHS
Accessorio
GN 119.2 Chiavi a tubo
GN 120 Calotte di protezione
GN 123 Perforatori per lamiera