GN 115.3 Chiusure Plastica, funzionamento con chiavi a tubo o impugnatura ribaltabile

Chiusure GN 115.3: Plastica, funzionamento con chiavi a tubo o impugnatura ribaltabile
ELESA original design
code: CMT.AE-V0 / CQT.AE-V0
Tipo: UB - Con impugnatura ribaltabile

Descrizione del prodotto

Le chiusure GN 115.3 funzionano con una rotazione massima di 90° che porta la levetta di chiusura in posizione di blocco dietro il telaio della porta. Gli smussi della levetta facilitano la chiusura della porta.

Le levette di chiusura sono disponibili con diverse inclinazioni per coprire una distanza A da 18 a 32 mm.

Le chiusure GN 115.3 sono fornite con levetta di chiusura sciolta.

La dotazione comprende la chiave per l'innesto triangolare e la chiave a doppia mappa in plastica.

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzato con fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • Nero, matt simile a RAL 7021
  • Autoestinguente

Fissaggio della levetta di chiusura
Vite autofilettante
Acciaio INOX AISI 304


Grado di protezione IP 65


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 115.3 Chiusure, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DKCon innesto triangolare (DK6,5)
VDECon doppia mappa
UBCon impugnatura ribaltabile
Mostra / Nascondi colonne
Distanza chiusura ALunghezza l ±0,5
1829
2029
2434
3241

Selezione e configurazione articolo

Tipo



Distanza chiusura A
Tipo



Distanza chiusura A

Note su UL 94 V-0

Le chiusure sono interamente realizzate in materiale plastico autoestinguente, classificato come autoestinguente ai sensi della norma UL 94 V-0.

La classificazione UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) descrive il comportamento della plastica alla combustione. Nel test, un provino di materiale plastico con forma e dimensioni stabilite viene collocato in posizione verticale e dato alle fiamme. Per ottenere la classificazione V-0, la fiamma deve spegnersi entro 10 secondi senza produrre gocce ardenti.

Istruzioni per la progettazione e il montaggio

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Per l’installazione praticare un’apertura nella porta, nella calotta o nello sportello, come indicato nello schema.

La chiusura viene inserita nell’apertura dalla parte anteriore e avvitata con il dado di montaggio dalla parte posteriore. La levetta di chiusura viene quindi fissata con la vite in acciaio INOX.

L’apertura di installazione richiesta nell'anta della porta viene solitamente praticata mediante perforazione o taglio laser durante la produzione in serie.

Il foro di installazione può essere ottenuto anche mediante foratura o fresatura, come indicato negli schemi.

Per piccole serie e per lamiere d'acciaio con spessore inferiore a 2 mm, il perforatore per lamiera GN 123 è l'utensile ideale.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,90
più IVA 1,31 €
lordo 8,21 €
ELESA Code: 421243
Descrizione: CMT.32-18 AE-V0
Peso: 0,040 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 728 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 3818 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 6908 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 6909 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico