GN 71b Profilati di copertura Alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)

Profilati di copertura GN 71b: Alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

I profilati di copertura GN 71b sono prodotti per estrusione e vengono inseriti nella scanalatura dei profilati di alluminio.

Proteggono la scanalatura da polvere e sporco, coprono i cavi e i tubi nella scanalatura e conferiscono un aspetto gradevole.

I profilati di copertura sono forniti confezionati. La tabella indica le quantità di ciascuna confezione.

Specifiche

Alluminio
Anodizzato, colore naturaleAN


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 71b Profilati di copertura, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
nLunghezza l
in metri
Confezione
Unità
b ≈h ≈
102411,67,5

Selezione e configurazione articolo

Larghezza scanalatura n
Materiale / Finitura
Lunghezza l (in metri)
Bundle (Pieces)
Larghezza scanalatura n
Materiale / Finitura
Lunghezza l (in metri)
Bundle (Pieces)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
48,48 €
più IVA 9,21 €
lordo 57,69 €
Peso: 0,652 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76042990
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 10 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 11 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 71b-10-AN-2-4

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico