GN 80b Piastre di trasporto e di base Lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare b)

Piastre di trasporto e di base GN 80b: Lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare b)
s1xs2: 30x60/40x80/45x90
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

Le piastre di trasporto e di base GN 80b fissano ai profilati di alluminio accessori come piedini di livellamento o ruote.

Vengono installati nei fori del profilato sulle superfici terminali utilizzando adeguati fori filettati o viti autofilettanti.

Specifiche

Lega di zinco pressofusa, colore neroZS


RoHS

Accessorio

GN 21b Viti centrali

Nascondi disegno tecnico
GN 80b Piastre di trasporto e di base, lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare b) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza viti
Mostra / Nascondi colonne
s1s2nd1d2
Per vite
h1h2m1m2Misura modulare
30608M 10M 12M 8 / S 8123,230-30
408010M 10M 12M 12 / S 1216840-40
459010M 12M 14M 12 / S 1216845-45
808010M 12M 16M 12 / S 12168404040
90*9010M 16M 20M 12 / S 12168454545
* Compatibili solo con il profilato tipo L

Selezione e configurazione articolo

Larghezza s1
Lunghezza s2
Larghezza scanalatura n
Filettatura d1
Tipo

Materiale / colore

Larghezza s1
Lunghezza s2
Larghezza scanalatura n
Filettatura d1
Tipo

Materiale / colore

Istruzioni per il montaggio / lavorazione dei profilati

29357dd0-5711-4b1c-b571-55c31d193e33

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,87
più IVA 1,69 €
lordo 10,56 €
Peso: 0,098 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
79070000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 76 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 77 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 80b-30608M10-A-ZSGN 80b-30608M12-A-ZSGN 80b-408010M10-A-ZSGN 80b-408010M12-A-ZSGN 80b-459010M12-A-ZSGN 80b-459010M14-A-ZSGN 80b-808010M12-A-ZSGN 80b-808010M16-A-ZSGN 80b-909010M16-A-ZSGN 80b-909010M20-A-ZS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico