GN 70b Profilati di copertura e di protezione degli spigoli Plastica, per profilati di alluminio (sistema modulare b)

Profilati di copertura e di protezione degli spigoli GN 70b: Plastica, per profilati di alluminio (sistema modulare b)
n: 10
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

I profilati di copertura e di protezione degli spigoli GN 70b sono inseriti nella scanalatura dei profilati di alluminio.

Quando sono utilizzati come profilati di copertura vengono installati con il lato chiuso rivolto verso l'esterno. In questo modo proteggono la scanalatura da polvere e sporco, coprono i cavi e i tubi nella scanalatura e conferiscono un aspetto gradevole.

Quando sono utilizzati come profilati di protezione degli spigoli vengono installati con il lato aperto rivolto verso l'esterno. Questo consente di fissare direttamente nella scanalatura elementi come lastre di vetro o PMMA.

I profilati di copertura e protezione degli spigoli sono forniti confezionati. La tabella indica le quantità di ciascuna confezione.

Specifiche

Plastica, Polipropilene (PP)
neroKSKS


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 70b Profilati di copertura e di protezione degli spigoli, plastica, per profilati di alluminio (sistema modulare b) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
nLunghezza l
in metri
Confezione
Unità
b ≈h ≈s
Intervallo di bloccaggio
t
824108,54 ... 68
102414134 ... 611,5*
* 13,5 per profilato di alluminio 10b-454510L + 10b-459010L

Selezione e configurazione articolo

Larghezza scanalatura n
Colore
nero
Length l
Bundle (Pieces)
Larghezza scanalatura n
Colore
nero
Length l
Bundle (Pieces)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,08
più IVA 2,87 €
lordo 17,95 €
Peso: 0,034 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39169050
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 36 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 37 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 70b-8-KS-2-4GN 70b-10-KS-2-4

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico