GN 70b Abdeck- und Einfassprofile Kunststoff, für Aluprofile (b-Baukasten)

Abdeck- und Einfassprofile GN 70b: Kunststoff, für Aluprofile (b-Baukasten)
n: 10
b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Abdeck- und Einfassprofile GN 70b werden in die Nut von Aluprofilen eingesetzt.

Bei der Verwendung als Abdeckprofil werden sie mit der geschlossenen Seite nach außen verbaut. So schützen sie die Nut gegen Staub und Schmutz, decken darin verlegte Kabel und Schläuche ab und sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild.

Für die Verwendung als Einfassprofil werden sie mit der offenen Seite nach außen verbaut. So können Flächenelemente wie z. B. Scheiben aus Glas oder PMMA direkt in der Nut fixiert werden.

Abdeck- und Einfassprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Ausführung

Kunststoff, Polypropylen (PP)
schwarzKSKS


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 70b Abdeck- und Einfassprofile, Kunststoff, für Aluprofile (b-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
nLänge l
in Meter
Gebinde
Stück
b ≈h ≈s
Klemmbereich
t
824108,54 ... 68
102414134 ... 611,5*
* 13,5 bei Aluprofil 10b-454510L + 10b-459010L

Artikelauswahl und -konfiguration

Nutbreite n
Farbe
schwarz
Länge l
Gebinde (Stück)
Nutbreite n
Farbe
schwarz
Länge l
Gebinde (Stück)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,87 €
brutto 17,95 €
Gewicht: 0,034 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39169050
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 33 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 34 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 70b-8-KS-2-4GN 70b-10-KS-2-4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern