GN 913.5 Vis de pression Inox, avec pivot en laiton/plastique

Vis de pression GN 913.5: Inox, avec pivot en laiton/plastique
Matériau (pivot): MS - Laiton
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les vis de pression en inox GN 913.5 dotées de pivots en laiton ou en plastique sont utilisées dans les applications dans lesquelles des marques et des dommages sur la pièce de travail sont inacceptables.

Spécifications

Vis
Inox AISI 303


Pivot de poussée

  • LaitonMS
  • Plastique, polyacétal (POM)KU

RoHS

Masquer schéma technique
GN 913.5 Vis de pression, inox, avec pivot en laiton/plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1
Longueur nominale
d2d3l2l3 ±0,3A/F1A/F2
M 33456810----1,91,50,50,81,51,5
M 4456-------2,520,5121,5
M 4810121620-----2,520,5122
M 556--------330,512,52
M 581012162025----330,512,52,5
M 668101216202532405043,511,333
M 88101216202532405063651,51,644
M 101620253240506380--86,521,955
M 1220253240506380100--10822,166

Configuration et prix

Filetage d1
Longueur du filetage l1
Matériau (pivot)


Filetage d1
Longueur du filetage l1
Matériau (pivot)


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,12
plus TVA 0,40 €
brute 2,52 €
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181535
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 1330 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 1331 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 913.5-M3-3-MSGN 913.5-M3-3-KUGN 913.5-M3-4-MSGN 913.5-M3-4-KUGN 913.5-M3-5-MSGN 913.5-M3-5-KUGN 913.5-M3-6-MSGN 913.5-M3-6-KUGN 913.5-M3-8-MSGN 913.5-M3-8-KUGN 913.5-M3-10-MSGN 913.5-M3-10-KUGN 913.5-M4-4-MSGN 913.5-M4-4-KUGN 913.5-M4-5-MSGN 913.5-M4-5-KUGN 913.5-M4-6-MSGN 913.5-M4-6-KUGN 913.5-M4-8-MSGN 913.5-M4-8-KUGN 913.5-M4-10-MSGN 913.5-M4-10-KUGN 913.5-M4-12-MSGN 913.5-M4-12-KUGN 913.5-M4-16-MSGN 913.5-M4-16-KUGN 913.5-M4-20-MSGN 913.5-M4-20-KUGN 913.5-M5-5-MSGN 913.5-M5-5-KUGN 913.5-M5-6-MSGN 913.5-M5-6-KUGN 913.5-M5-8-MSGN 913.5-M5-8-KUGN 913.5-M5-10-MSGN 913.5-M5-10-KUGN 913.5-M5-12-MSGN 913.5-M5-12-KUGN 913.5-M5-16-MSGN 913.5-M5-16-KUGN 913.5-M5-20-MSGN 913.5-M5-20-KUGN 913.5-M5-25-MSGN 913.5-M5-25-KUGN 913.5-M6-6-MSGN 913.5-M6-6-KUGN 913.5-M6-8-MSGN 913.5-M6-8-KUGN 913.5-M6-10-MSGN 913.5-M6-10-KUGN 913.5-M6-12-MSGN 913.5-M6-12-KUGN 913.5-M6-16-MSGN 913.5-M6-16-KUGN 913.5-M6-20-MSGN 913.5-M6-20-KUGN 913.5-M6-25-MSGN 913.5-M6-25-KUGN 913.5-M6-32-MSGN 913.5-M6-32-KUGN 913.5-M6-40-MSGN 913.5-M6-40-KUGN 913.5-M6-50-MSGN 913.5-M6-50-KUGN 913.5-M8-8-MSGN 913.5-M8-8-KUGN 913.5-M8-10-MSGN 913.5-M8-10-KUGN 913.5-M8-12-MSGN 913.5-M8-12-KUGN 913.5-M8-16-MSGN 913.5-M8-16-KUGN 913.5-M8-20-MSGN 913.5-M8-20-KUGN 913.5-M8-25-MSGN 913.5-M8-25-KUGN 913.5-M8-32-MSGN 913.5-M8-32-KUGN 913.5-M8-40-MSGN 913.5-M8-40-KUGN 913.5-M8-50-MSGN 913.5-M8-50-KUGN 913.5-M8-63-MSGN 913.5-M8-63-KUGN 913.5-M10-16-MSGN 913.5-M10-16-KUGN 913.5-M10-20-MSGN 913.5-M10-20-KUGN 913.5-M10-25-MSGN 913.5-M10-25-KUGN 913.5-M10-32-MSGN 913.5-M10-32-KUGN 913.5-M10-40-MSGN 913.5-M10-40-KUGN 913.5-M10-50-MSGN 913.5-M10-50-KUGN 913.5-M10-63-MSGN 913.5-M10-63-KUGN 913.5-M10-80-MSGN 913.5-M10-80-KUGN 913.5-M12-20-MSGN 913.5-M12-20-KUGN 913.5-M12-25-MSGN 913.5-M12-25-KUGN 913.5-M12-32-MSGN 913.5-M12-32-KUGN 913.5-M12-40-MSGN 913.5-M12-40-KUGN 913.5-M12-50-MSGN 913.5-M12-50-KUGN 913.5-M12-63-MSGN 913.5-M12-63-KUGN 913.5-M12-80-MSGN 913.5-M12-80-KUGN 913.5-M12-100-MSGN 913.5-M12-100-KU

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique