GN 422 Poignées étriers Zinc moulé sous pression, avec fonction de commutation électrique / avec voyant lumineux, avec 2 éléments fonctionnels

Poignées étriers GN 422: Zinc moulé sous pression, avec fonction de commutation électrique / avec voyant lumineux, avec 2 éléments fonctionnels
Élément fonctionnel 1: LK - Voyant lumineux LED, rouge/vert (bicolore), sans fonction de commutation
Élément fonctionnel 2: RK - Bouton, verrouillage, avec LED, rouge/vert (bicolore)
Type de raccordement: K5 - Câble, extrémité ouverte, 5 m
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
avec-marquage-IF-Award

Description du produit

Les poignées étrier GN 422 permettent d’actionner des caches et des portes. Les boutons intégrés dans la poignée peuvent envoyer des signaux de commande électriques et les LED peuvent par exemple indiquer l’état de commande d’une machine.

La poignée est disponible avec 1 ou 2 éléments fonctionnels. Les LED s’allument en rouge ou vert selon la polarité au niveau des connexions.

Des poignées étrier complémentaires sans fonction de commutation sont également disponibles sous la référence GN 422.1.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression
plastifié

  • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

Bouton / Logement du voyant lumineux
Inox AISI 304


Câble (gaine extérieure)
Polyuréthane (PUR)
noir


Guide lumineux
Plastique
Polycarbonate cristallin (PC)


RoHS

Accessoire

GN 330 Câbles avec raccord de gaine (5-pole, 5 oder 10 meters long)

Masquer schéma technique
GN 422 Poignées étriers, zinc moulé sous pression, avec fonction de commutation électrique / avec voyant lumineux, avec 2 éléments fonctionnels schéma

Options d'article/Tableau

Élément fonctionnel 1

LKVoyant lumineux LED, rouge/vert (bicolore), sans fonction de commutation
RKBouton, verrouillage, avec LED, rouge/vert (bicolore)
ROBouton, verrouillage, sans LED
TKBouton, avec LED, rouge/vert (bicolore)
TOBouton, sans LED

Élément fonctionnel 2

LKVoyant lumineux LED, rouge/vert (bicolore), sans fonction de commutation
RKBouton, verrouillage, avec LED, rouge/vert (bicolore)
ROBouton, verrouillage, sans LED
TKBouton, avec LED, rouge/vert (bicolore)
TOBouton, sans LED

Type de raccordement

K2Câble, extrémité ouverte, 2 m
K5Câble, extrémité ouverte, 5 m
S025Câble avec connecteur, 0,25 m
Afficher/Masquer colonnes
badhl1l2l3t
3310,2M 644117181,5105,512

Configuration et prix

Longueur b
Élément fonctionnel 1





Élément fonctionnel 2





Type de raccordement



Finition
argenté
noir
Caractéristiques

Longueur b
Élément fonctionnel 1





Élément fonctionnel 2





Type de raccordement



Finition
argenté
noir

Propriétés électriques et mécaniques

Bouton
Contacts
Matériau de contact
Tensions de commutation

Courant de commutation
Durée de vie mécanique
durée de vie électrique


Contact du commutateur, contact à déclic
Alliage argenté
max. 125 V (connecteur)
max. 240 V (câble)
3 A max.
106 cycles de commutation
50 000 cycles de commutation (sous pleine charge)

441a8539-47ac-430e-a1f9-11050bb03d8f

Voyant lumineux LED /
Éclairage annulaire à LED
Tension de fonctionnement /
Courant de fonctionnement
bicolore (rouge/vert)



24 Vcc ± 10 %/7 mA

4dccef08-5944-43d1-9239-c954806a49a7

Catégorie d'utilisation
(bouton)

CA 15 : 24 Vca/1 A/CC 13 : 24 Vcc/0,7 A
CA 15 : 110 Vca/1 A/CC 13 : 110 Vcc/0,2 A
CA 15 : 220 Vca/0,5 A/CC 13 : 220 Vcc/0,1 A

selon CEI 60947-5-1

CA : 120 Vca/5 A/CC : 12 Vcc/1 A
CA : 240 Vca/3 A

selon UL 508

Type de raccordement
Câble avec extrémité ouverte
(K2 / K5)


Câble en PUR avec fils torsadés ouverts (2 ou 5 m)

fcd3569a-e472-4916-af30-ee6625fd9588

Homologations,
déclarations de conformité

CE declaration

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6

Trous d'installation

Les trous doivent être exempts de bavures pour éviter d'endommager le câble.

3e3db03e-49f9-453d-8500-21a5c996b2c8

Informations de sécurité

Les indications figurant dans le mode d'emploi doivent être respectées lors de l'installation, de la mise en service et de l'utilisation. Elles sont jointes au produit et fournies sous forme électronique dans la page du produit sur ganternorm.com.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
137,69
plus TVA 26,16 €
brute 163,85 €
incl. supplément matériel: 1,06 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,790 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
85365007
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 33 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 34 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 422-33-LK-LK-K2-SWGN 422-33-LK-LK-K2-SRGN 422-33-LK-LK-K5-SWGN 422-33-LK-LK-K5-SRGN 422-33-LK-LK-S025-SWGN 422-33-LK-LK-S025-SRGN 422-33-RK-LK-K2-SWGN 422-33-RK-LK-K2-SRGN 422-33-RK-LK-K5-SWGN 422-33-RK-LK-K5-SRGN 422-33-RK-LK-S025-SWGN 422-33-RK-LK-S025-SRGN 422-33-RO-LK-K2-SWGN 422-33-RO-LK-K2-SRGN 422-33-RO-LK-K5-SWGN 422-33-RO-LK-K5-SRGN 422-33-RO-LK-S025-SWGN 422-33-RO-LK-S025-SRGN 422-33-TK-LK-K2-SWGN 422-33-TK-LK-K2-SRGN 422-33-TK-LK-K5-SWGN 422-33-TK-LK-K5-SRGN 422-33-TK-LK-S025-SWGN 422-33-TK-LK-S025-SRGN 422-33-TO-LK-K2-SWGN 422-33-TO-LK-K2-SRGN 422-33-TO-LK-K5-SWGN 422-33-TO-LK-K5-SRGN 422-33-TO-LK-S025-SWGN 422-33-TO-LK-S025-SRGN 422-33-LK-RK-K2-SWGN 422-33-LK-RK-K2-SRGN 422-33-LK-RK-K5-SWGN 422-33-LK-RK-K5-SRGN 422-33-LK-RK-S025-SWGN 422-33-LK-RK-S025-SRGN 422-33-RK-RK-K2-SWGN 422-33-RK-RK-K2-SRGN 422-33-RK-RK-K5-SWGN 422-33-RK-RK-K5-SRGN 422-33-RK-RK-S025-SWGN 422-33-RK-RK-S025-SRGN 422-33-RO-RK-K2-SWGN 422-33-RO-RK-K2-SRGN 422-33-RO-RK-K5-SWGN 422-33-RO-RK-K5-SRGN 422-33-RO-RK-S025-SWGN 422-33-RO-RK-S025-SRGN 422-33-TK-RK-K2-SWGN 422-33-TK-RK-K2-SRGN 422-33-TK-RK-K5-SWGN 422-33-TK-RK-K5-SRGN 422-33-TK-RK-S025-SWGN 422-33-TK-RK-S025-SRGN 422-33-TO-RK-K2-SWGN 422-33-TO-RK-K2-SRGN 422-33-TO-RK-K5-SWGN 422-33-TO-RK-K5-SRGN 422-33-TO-RK-S025-SWGN 422-33-TO-RK-S025-SRGN 422-33-LK-RO-K2-SWGN 422-33-LK-RO-K2-SRGN 422-33-LK-RO-K5-SWGN 422-33-LK-RO-K5-SRGN 422-33-LK-RO-S025-SWGN 422-33-LK-RO-S025-SRGN 422-33-RK-RO-K2-SWGN 422-33-RK-RO-K2-SRGN 422-33-RK-RO-K5-SWGN 422-33-RK-RO-K5-SRGN 422-33-RK-RO-S025-SWGN 422-33-RK-RO-S025-SRGN 422-33-RO-RO-K2-SWGN 422-33-RO-RO-K2-SRGN 422-33-RO-RO-K5-SWGN 422-33-RO-RO-K5-SRGN 422-33-RO-RO-S025-SWGN 422-33-RO-RO-S025-SRGN 422-33-TK-RO-K2-SWGN 422-33-TK-RO-K2-SRGN 422-33-TK-RO-K5-SWGN 422-33-TK-RO-K5-SRGN 422-33-TK-RO-S025-SWGN 422-33-TK-RO-S025-SRGN 422-33-TO-RO-K2-SWGN 422-33-TO-RO-K2-SRGN 422-33-TO-RO-K5-SWGN 422-33-TO-RO-K5-SRGN 422-33-TO-RO-S025-SWGN 422-33-TO-RO-S025-SRGN 422-33-LK-TK-K2-SWGN 422-33-LK-TK-K2-SRGN 422-33-LK-TK-K5-SWGN 422-33-LK-TK-K5-SRGN 422-33-LK-TK-S025-SWGN 422-33-LK-TK-S025-SRGN 422-33-RK-TK-K2-SWGN 422-33-RK-TK-K2-SRGN 422-33-RK-TK-K5-SWGN 422-33-RK-TK-K5-SRGN 422-33-RK-TK-S025-SWGN 422-33-RK-TK-S025-SRGN 422-33-RO-TK-K2-SWGN 422-33-RO-TK-K2-SRGN 422-33-RO-TK-K5-SWGN 422-33-RO-TK-K5-SRGN 422-33-RO-TK-S025-SWGN 422-33-RO-TK-S025-SRGN 422-33-TK-TK-K2-SWGN 422-33-TK-TK-K2-SRGN 422-33-TK-TK-K5-SWGN 422-33-TK-TK-K5-SRGN 422-33-TK-TK-S025-SWGN 422-33-TK-TK-S025-SRGN 422-33-TO-TK-K2-SWGN 422-33-TO-TK-K2-SRGN 422-33-TO-TK-K5-SWGN 422-33-TO-TK-K5-SRGN 422-33-TO-TK-S025-SWGN 422-33-TO-TK-S025-SRGN 422-33-LK-TO-K2-SWGN 422-33-LK-TO-K2-SRGN 422-33-LK-TO-K5-SWGN 422-33-LK-TO-K5-SRGN 422-33-LK-TO-S025-SWGN 422-33-LK-TO-S025-SRGN 422-33-RK-TO-K2-SWGN 422-33-RK-TO-K2-SRGN 422-33-RK-TO-K5-SWGN 422-33-RK-TO-K5-SRGN 422-33-RK-TO-S025-SWGN 422-33-RK-TO-S025-SRGN 422-33-RO-TO-K2-SWGN 422-33-RO-TO-K2-SRGN 422-33-RO-TO-K5-SWGN 422-33-RO-TO-K5-SRGN 422-33-RO-TO-S025-SWGN 422-33-RO-TO-S025-SRGN 422-33-TK-TO-K2-SWGN 422-33-TK-TO-K2-SRGN 422-33-TK-TO-K5-SWGN 422-33-TK-TO-K5-SRGN 422-33-TK-TO-S025-SWGN 422-33-TK-TO-S025-SRGN 422-33-TO-TO-K2-SWGN 422-33-TO-TO-K2-SRGN 422-33-TO-TO-K5-SWGN 422-33-TO-TO-K5-SRGN 422-33-TO-TO-S025-SWGN 422-33-TO-TO-S025-SR

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique