GN 8620.1 Bras de serrage pour sauterelles de puissance GN 8620 / GN 8621, aluminium

Bras de serrage GN 8620.1: pour sauterelles de puissance GN 8620 / GN 8621, aluminium

Description du produit

Les bras de serrage GN 8620.1 s'utilisent avec les sauterelles de puissance GN 8620 / GN 8621.

Les positions de montage possibles et l'angle de rotation maximal des bras de serrage, ainsi que les consignes d'installation importantes, figurent dans les feuilles de normes correspondantes des sauterelles de puissance.

Spécifications

Bras de serrage
Aluminium, anodisé, couleur naturelleALNALN


Pièce de serrage
Acier, zingué, passivé bleu


Vis à tête cylindrique ISO 4762
Acier noirci


Rondelles plates DIN 7092
Acier, zingué


RoHS

Accessoire

DIN 6325 Goupilles de positionnement

Masquer schéma technique
GN 8620.1 Bras de serrage, pour sauterelles de puissance GN 8620 / GN 8621, en aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

MCentré
Afficher/Masquer colonnes
pour sauterelles de puissance
Taille
s
Carré
a ±0,1
Déport
b1b2b3d1 H7d2h ±0,1l1 ±0,1l2 ±0,,1l3m1 ±0,02m2 ±0,2Vis de serrageCouple de serrage
en Nm
2512012365346,5209365482020M5-145
4016151634,555672211790702020M6-2010
6322152054786928144105803030M8-2525

Configuration et prix

s
a
Type

Matériau/finition
anodisé, couleur naturelle
s
a
Type

Matériau/finition
anodisé, couleur naturelle

Instructions de montage

Les bras de serrage peuvent être montés sur l'arbre carré de la sauterelle de puissance dans deux positions angulaires décalées de 90° et dans une configuration symétrique. Selon l'application, cela peut offrir une meilleure accessibilité, que ce soit à l’état fermé ou ouvert.

Lors du montage des bras de serrage, les repères figurant sur le bras et sur les pièces de serrage doivent se trouver du même côté. Il faut commencer par serrer les vis situées le plus près du repère.

Sur les sauterelles de puissance de type S, les bras de serrage sont encastrés sans être fixés.

f18c6d46-2c12-413a-9da3-dd880ef3121f

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
59,49 €
plus TVA 11,30 €
brute 70,79 €
Poids: 0,125 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84662020
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 2 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 3 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 8620.1-12-0-M-ALNGN 8620.1-16-15-M-ALNGN 8620.1-22-15-M-ALN

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique