GN 62444.3 Inserts d'étanchéité multiples pour presse-étoupes GN 62444, plastique

Inserts d'étanchéité multiples GN 62444.3: pour presse-étoupes GN 62444, plastique

Description du produit

Les inserts d'étanchéité multiples GN 62444.3 remplacent les inserts d'étanchéité simples fournis avec les presse-étoupes. Ils permettent le passage de plusieurs câbles ou conducteurs à travers un seul presse-étoupe, sans contraintes et de manière étanche.

Spécifications

PlastiqueTPE
Élastomère thermoplastique

  • Température de fonctionnement : -30 à +100 °C
  • Noir

RoHS

Masquer schéma technique
GN 62444.3 Inserts d'étanchéité multiples, pour presse-étoupes GN 62444, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d0d1
Alésage
Nombre de trousd2hPour presse-étoupe
8234-10,67,5GN 62444-...-8-...
8324-10,67,5GN 62444-...-8-...
10423-13,38,5GN 62444-...-10-...
10523-13,38,5GN 62444-...-10-...
1243--15,38,5GN 62444-...-12-...
12523-15,38,5GN 62444-...-12-...
1262--15,38,5GN 62444-...-12-...
14423517,49GN 62444-...-14-...
1454--17,49GN 62444-...-14-...
14623417,49GN 62444-...-14-...
17623-19,89,3GN 62444-...-17-...
1782--19,89,3GN 62444-...-17-...
1854--22,211GN 62444-...-18-...
18723422,211GN 62444-...-18-...
18823-22,211GN 62444-...-18-...
1892--22,211GN 62444-...-18-...
2166--25,112,5GN 62444-...-21-...
2174--25,112,5GN 62444-...-21-...
2184--25,112,5GN 62444-...-21-...
2558--29,813GN 62444-...-25-...
258,55--29,813GN 62444-...-25-...

Configuration et prix

Diamètre d0
Alésage d1
Nombre de trous
Werkstoff

Diamètre d0
Alésage d1
Nombre de trous
Werkstoff

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,77
plus TVA 0,15 €
brute 0,92 €
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 69 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 70 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 62444.3-8-2-3-TPEGN 62444.3-8-2-4-TPEGN 62444.3-8-3-2-TPEGN 62444.3-8-3-4-TPEGN 62444.3-10-4-2-TPEGN 62444.3-10-4-3-TPEGN 62444.3-10-5-2-TPEGN 62444.3-10-5-3-TPEGN 62444.3-12-4-3-TPEGN 62444.3-12-5-2-TPEGN 62444.3-12-5-3-TPEGN 62444.3-12-6-2-TPEGN 62444.3-14-4-2-TPEGN 62444.3-14-4-3-TPEGN 62444.3-14-4-5-TPEGN 62444.3-14-5-4-TPEGN 62444.3-14-6-2-TPEGN 62444.3-14-6-3-TPEGN 62444.3-14-6-4-TPEGN 62444.3-17-6-2-TPEGN 62444.3-17-6-3-TPEGN 62444.3-17-8-2-TPEGN 62444.3-18-5-4-TPEGN 62444.3-18-7-2-TPEGN 62444.3-18-7-3-TPEGN 62444.3-18-7-4-TPEGN 62444.3-18-8-2-TPEGN 62444.3-18-8-3-TPEGN 62444.3-18-9-2-TPEGN 62444.3-21-6-6-TPEGN 62444.3-21-7-4-TPEGN 62444.3-21-8-4-TPEGN 62444.3-25-5-8-TPEGN 62444.3-25-8,5-5-TPE

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique