Description du produit
Les aimants de retenue GN 51.1 avec revêtement en caoutchouc sont utilisés pour assembler des pièces. Grâce à leurs surfaces magnétiques opposées, aucun trou de fixation n'est nécessaire. La face sur laquelle l'aimant adhère le plus fortement dépend du matériau, de l'épaisseur du matériau et des caractéristiques de surface de la partie correspondante opposée.
Les aimants de retenue forment un ensemble comprenant la pièce en acier qui accroît la force magnétique, concentrant ainsi le flux magnétique de manière optimale sur les surfaces magnétiques caoutchoutées.
Le caoutchouc protège les surfaces sensibles contre les dommages causés par l'aimant et offre également un coefficient de friction élevé, qui confère à l'aimant des forces de déplacement latéral élevées.
Spécifications
Aimant
Néodyme-fer-bore (NdFeB)ND
Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C
Corps de base
Acier, zingue
Revêtement
Élastomère thermoplastique (TPE)
- Dureté ≈ 80 shore A
- noirSW

- blancWS

RoHS
Accessoire
GN 70 Disques de maintien
GN 70.1 Disques adhésifs
Sur demande
- Autres couleurs
- Autres duretés Shore