GN 415 Poussoirs à pression latérale Zink-Druckguss

Poussoirs à pression latérale GN 415: Zink-Druckguss
Type: A1 - Cylindre, horizontal
Version: KG - Plastique

Description du produit

Les poussoirs à pression latérale GN 415 sont particulièrement adaptés à une grande variété d’opérations de serrage et de maintien de pièces. La gamme comprend de nombreux modèles de patins avec deux forces de ressort différentes.

Selon l’orientation de la pose, ces poussoirs à pression latérale permettent de produire un effet de traction vers le bas depuis une hauteur h2. Ils sont fixés via des alésages ou des trous oblongs.

Les poussoirs à pression latérale sont livrés entièrement montés. Selon le plan de montage, l’orientation du patin est réglable dans 4 directions par pas de 90°. Il faut limiter le couple de serrage pour pouvoir réutiliser le filetage du curseur en plastique du modèle KG.

Spécifications

  • Logement
    Zinc moulé sous pressionZD
    plastifié
    noir, RAL 9005, mat; finition texturée

  • Poussoir
    • PlastiqueKG
      Plastique POM, noir
    • Inox, poliNG
      moulé par injection de métal AISI 630
    • Inox, canneléNR
      moulé par injection de métal AISI 630

  • Ressort
    Inox AISI 301

  • Vis
    • Acier nickelé zingué
      (Version KG)
    • Inox A2
      (Version NG / NR)

RoHS

Masquer schéma technique
GN 415 Poussoirs à pression latérale schéma

Options d'article/Tableau

Type

A1Cylindre, horizontal
A2Cylindre, vertical
B1Cale, haute
B2Cale, basse
B3Cale, droite
B4Cale, gauche

N° d'identification

1ressort à charge standard
2ressort à charge élevée
Afficher/Masquer colonnes
b1b2dh1 +0,5h2kl1l2l3l4m1m2m3m4rsCharge du ressort  F en N ≈
Standard (Id. n°. 1)
initiale


finale

Élevée (Id. n°. 2)
initiale


finale
2273,316416,52,84,82,414484,56,25108111120
32105,419527,5573,1215,5121010168191945
3914,56,51126358,2104,7276,51513,513,752217332775

Configuration et prix

Matériau

b1
Type






Version



N° d'identification


Matériau

b1
Type






Version



N° d'identification


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,03
plus TVA 0,96 €
brute 5,99 €
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Disponibilité des stocks

  • 147 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 148 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 415-ZD-22-A1-KG-1GN 415-ZD-22-A2-KG-1GN 415-ZD-22-B1-KG-1GN 415-ZD-22-B2-KG-1GN 415-ZD-22-B3-KG-1GN 415-ZD-22-B4-KG-1GN 415-ZD-22-A1-KG-2GN 415-ZD-22-A2-KG-2GN 415-ZD-22-B1-KG-2GN 415-ZD-22-B2-KG-2GN 415-ZD-22-B3-KG-2GN 415-ZD-22-B4-KG-2GN 415-ZD-22-A1-NG-1GN 415-ZD-22-A2-NG-1GN 415-ZD-22-B1-NG-1GN 415-ZD-22-B2-NG-1GN 415-ZD-22-B3-NG-1GN 415-ZD-22-B4-NG-1GN 415-ZD-22-A1-NG-2GN 415-ZD-22-A2-NG-2GN 415-ZD-22-B1-NG-2GN 415-ZD-22-B2-NG-2GN 415-ZD-22-B3-NG-2GN 415-ZD-22-B4-NG-2GN 415-ZD-22-A1-NR-1GN 415-ZD-22-A2-NR-1GN 415-ZD-22-B1-NR-1GN 415-ZD-22-B2-NR-1GN 415-ZD-22-B3-NR-1GN 415-ZD-22-B4-NR-1GN 415-ZD-22-A1-NR-2GN 415-ZD-22-A2-NR-2GN 415-ZD-22-B1-NR-2GN 415-ZD-22-B2-NR-2GN 415-ZD-22-B3-NR-2GN 415-ZD-22-B4-NR-2GN 415-ZD-32-A1-KG-1GN 415-ZD-32-A2-KG-1GN 415-ZD-32-B1-KG-1GN 415-ZD-32-B2-KG-1GN 415-ZD-32-B3-KG-1GN 415-ZD-32-B4-KG-1GN 415-ZD-32-A1-KG-2GN 415-ZD-32-A2-KG-2GN 415-ZD-32-B1-KG-2GN 415-ZD-32-B2-KG-2GN 415-ZD-32-B3-KG-2GN 415-ZD-32-B4-KG-2GN 415-ZD-32-A1-NG-1GN 415-ZD-32-A2-NG-1GN 415-ZD-32-B1-NG-1GN 415-ZD-32-B2-NG-1GN 415-ZD-32-B3-NG-1GN 415-ZD-32-B4-NG-1GN 415-ZD-32-A1-NG-2GN 415-ZD-32-A2-NG-2GN 415-ZD-32-B1-NG-2GN 415-ZD-32-B2-NG-2GN 415-ZD-32-B3-NG-2GN 415-ZD-32-B4-NG-2GN 415-ZD-32-A1-NR-1GN 415-ZD-32-A2-NR-1GN 415-ZD-32-B1-NR-1GN 415-ZD-32-B2-NR-1GN 415-ZD-32-B3-NR-1GN 415-ZD-32-B4-NR-1GN 415-ZD-32-A1-NR-2GN 415-ZD-32-A2-NR-2GN 415-ZD-32-B1-NR-2GN 415-ZD-32-B2-NR-2GN 415-ZD-32-B3-NR-2GN 415-ZD-32-B4-NR-2GN 415-ZD-39-A1-KG-1GN 415-ZD-39-A2-KG-1GN 415-ZD-39-B1-KG-1GN 415-ZD-39-B2-KG-1GN 415-ZD-39-B3-KG-1GN 415-ZD-39-B4-KG-1GN 415-ZD-39-A1-KG-2GN 415-ZD-39-A2-KG-2GN 415-ZD-39-B1-KG-2GN 415-ZD-39-B2-KG-2GN 415-ZD-39-B3-KG-2GN 415-ZD-39-B4-KG-2GN 415-ZD-39-A1-NG-1GN 415-ZD-39-A2-NG-1GN 415-ZD-39-B1-NG-1GN 415-ZD-39-B2-NG-1GN 415-ZD-39-B3-NG-1GN 415-ZD-39-B4-NG-1GN 415-ZD-39-A1-NG-2GN 415-ZD-39-A2-NG-2GN 415-ZD-39-B1-NG-2GN 415-ZD-39-B2-NG-2GN 415-ZD-39-B3-NG-2GN 415-ZD-39-B4-NG-2GN 415-ZD-39-A1-NR-1GN 415-ZD-39-A2-NR-1GN 415-ZD-39-B1-NR-1GN 415-ZD-39-B2-NR-1GN 415-ZD-39-B3-NR-1GN 415-ZD-39-B4-NR-1GN 415-ZD-39-A1-NR-2GN 415-ZD-39-A2-NR-2GN 415-ZD-39-B1-NR-2GN 415-ZD-39-B2-NR-2GN 415-ZD-39-B3-NR-2GN 415-ZD-39-B4-NR-2

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique