GN 344.9 Pieds de nivellement Plastique, avec goujon fileté

Pieds de nivellement GN 344.9: Plastique, avec goujon fileté
Original design LV.A-STP / LV.A-AS-STP
Type: A - Sans tampon en caoutchouc

Description du produit

Les pieds réglables GN 344.9 en plastique sont légers, résistants à la corrosion et isolés électriquement. Ils sont utilisés pour installer des appareils et des équipements et les mettre à niveau.

Grâce à la forme de la plaque de base, la charge est répartie sur une large surface ; combinée à un plastique de haute qualité, cela permet d'obtenir une capacité de charge statique élevée. Les pieds réglables sont fournis assemblés mais peuvent également être démontés.

Les capacités de charge statique indiquées dans le tableau sont données à titre indicatif ; les dépasser peut entraîner une déformation ou une défaillance des composants.

Spécifications

Plaque d'assise
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir, finition mate

Goujon fileté
Plastique, polyamide (PA-HP)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir, finition mate

Tampon en caoutchouc pour type AG
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)
Dureté de 70 Shore A, noir


Température de fonctionnement : -30 à +100 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 344.9 Pieds réglables, plastique, avec goujon fileté schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASans tampon en caoutchouc
AGAvec tampon en caoutchouc
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1l2l3A/F1A/F2Bille-ØCharge statique en kN
(voir informations)
60M 84469-34,524163142,7
60M 1044699934,524164144,8
60M 1244699934,524165146,8
80M 84469-35,524163142,7
80M 1044699935,524164144,8
80M 1244699935,524165146,8
100M 84469-3524163142,7
100M 104469993524164144,8
100M 124469993524165146,8

Configuration et prix

Diamètre d1
Filetage d2
Longueur l1
Type


Caractéristiques

Diamètre d1
Filetage d2
Longueur l1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,45 €
plus TVA 0,85 €
brute 5,30 €
Poids: 0,040 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
  • Demandez le délai de livraison
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
GN 344.9-60-M8-44-AGN 344.9-60-M8-44-AGGN 344.9-60-M8-69-AGN 344.9-60-M8-69-AGGN 344.9-60-M10-44-AGN 344.9-60-M10-44-AGGN 344.9-60-M10-69-AGN 344.9-60-M10-69-AGGN 344.9-60-M10-99-AGN 344.9-60-M10-99-AGGN 344.9-60-M12-44-AGN 344.9-60-M12-44-AGGN 344.9-60-M12-69-AGN 344.9-60-M12-69-AGGN 344.9-60-M12-99-AGN 344.9-60-M12-99-AGGN 344.9-80-M8-44-AGN 344.9-80-M8-44-AGGN 344.9-80-M8-69-AGN 344.9-80-M8-69-AGGN 344.9-80-M10-44-AGN 344.9-80-M10-44-AGGN 344.9-80-M10-69-AGN 344.9-80-M10-69-AGGN 344.9-80-M10-99-AGN 344.9-80-M10-99-AGGN 344.9-80-M12-44-AGN 344.9-80-M12-44-AGGN 344.9-80-M12-69-AGN 344.9-80-M12-69-AGGN 344.9-80-M12-99-AGN 344.9-80-M12-99-AGGN 344.9-100-M8-44-AGN 344.9-100-M8-44-AGGN 344.9-100-M8-69-AGN 344.9-100-M8-69-AGGN 344.9-100-M10-44-AGN 344.9-100-M10-44-AGGN 344.9-100-M10-69-AGN 344.9-100-M10-69-AGGN 344.9-100-M10-99-AGN 344.9-100-M10-99-AGGN 344.9-100-M12-44-AGN 344.9-100-M12-44-AGGN 344.9-100-M12-69-AGN 344.9-100-M12-69-AGGN 344.9-100-M12-99-AGN 344.9-100-M12-99-AG

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique