Description du produit
Les charnières GN 2292 sont fabriquées à partir de profilés en aluminium laminé et sont utilisées sur les portes et les couvercles, par exemple.
Compte tenu de l'ailette de charnière extérieure, les charnières de type A, permettent un montage avec un très petit intervalle de porte. Le type I est fixé dans l'intervalle de porte. Les vis de montage sont donc inaccessibles et protégées du vandalisme lorsque la porte est fermée.
Les charnières sont fournies séparément et doivent être montées selon les instructions fournies. Toute combinaison de charnière peut être réalisée grâce à la conception modulaire et aux accessoires disponibles.
Spécifications
Ailettes de charnière
Aluminium
anodisé, couleur naturelleEL
Douilles de palier/Capuchons
Plastique, polyamide (PA)
gris graphite, RAL 7024
Goupille taraudée ISO 8741
Acier
zingué, passivé bleu
RoHS
Accessoire
GN 2290 Kits de boulons
GN 2291 Ailettes de charnière
GN 50b Tasseaux
GN 50i Tasseaux
GN 51b Tasseaux pour rainure en T
Sur demande
- autres longueurs et espacements de trous
- autres finitions