GN 139.6 Charnières Inox

Charnières GN 139.6: Inox
Inox-classe-de-qualite-4

Famille de produits Inox, classe de qualité 4

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

À l'exception du connecteur, la charnière GN 139.6 sans contacteur de sécurité présente un aspect extérieur identique aux charnières avec contacteur de sécurité GN 139.5. Les points d'ancrage dissimulés à l'arrière rendent la charnière encore plus inviolable.

La conception compacte combine sécurité et design attractif.

La version avec ailette de charnière large a été conçue pour être montée sur des portes vitrées ou en polycarbonate.

Spécifications

Chapes de charnière
Moulage de précision inox AISI 316L
poli, Ra < 0,8 µm


Goupille de charnière
Inox AISI 316L


RoHS

Masquer schéma technique
GN 139.6 Charnières, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1l2l3l4l5h1h2m1m2m3m4
761264099,42215,531,58829419

Configuration et prix

Largeur l1
Longueur l2
Largeur l1
Longueur l2

Caractéristiques mécaniques

Maximal load

Informations avec facteur de sécurité



Direction de
charge

Schéma des caractéristiques mécaniques de GN 139.5 Schéma mécanique f. GN 139.5 Schéma mécanique f.2 GN 139.5

Exemples de calcul
→ voir Operating instruction

F max.

2000 N

2000 N

2000 N

Fixation

par l'arrière, 10 x filetages M6, 8 mm de profondeur

Couple recommandé

10 Nm (Vis M6)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
365,05
plus TVA 69,36 €
brute 434,41 €
Poids: 0,909 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 24 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 25 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 139.6-76-126

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique