GN 139.2 Charnières Zinc moulé sous pression

Charnières GN 139.2: Zinc moulé sous pression
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Famille de produits Accessoires pour systèmes de profilés

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Description du produit

À l'exception du connecteur, les charnières GN 139.2 sans contacteur de sécurité présentent un aspect extérieur identique aux charnières avec contacteur de sécurité GN 139.1. Les points d'ancrage dissimulés à l'arrière rendent la charnière encore plus inviolable.

La conception compacte combine sécurité et design attractif.

La version avec ailette de charnière large a été conçue pour être montée sur des portes vitrées ou en polycarbonate.

Spécifications

Chapes de charnière
Zinc moulé sous pression
plastifié
argenté


Goupille de charnière
Inox AISI 303


RoHS

Masquer schéma technique
GN 139.2 Charnières, zinc moulé sous pression schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1
petite
ailette de
charnière

ailette de
charnière
large
l2l3l4l5
petite
ailette de
charnière

ailette de
charnière
large
h1h2m1m2m3
petite
ailette de
charnière

ailette de
charnière
large
4979101308115301222,571172750

Configuration et prix

Largeur l1
Longueur l2
Largeur l1
Longueur l2

Caractéristiques mécaniques

Maximal load

Informations avec facteur de sécurité



Direction de
charge

Schéma des caractéristiques mécaniques de GN 139.1/139.2 Schéma 2 des caractéristiques mécaniques de GN 139.1/139.2 Schéma 3 des caractéristiques mécaniques de GN 139.1/139.2

Exemples de calcul
→ voir Operating instruction

l1= 49

1500 N

1000 N

1000 N

l1= 79

750 N

500 N

500 N

Fixation

par l'arrière, 7 x filetages M5, 6 mm de profondeur

Couple recommandé

5 Nm (Vis M5)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
29,32 €
plus TVA 5,57 €
brute 34,89 €
Poids: 0,267 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
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
  • 164 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 165 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 139.2-49-101GN 139.2-79-101

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique