GN 115.9 Loquets avec fonction de sécurité Manipulation par éléments d'actionnement

Loquets avec fonction de sécurité GN 115.9: Manipulation par éléments d'actionnement
Type: RG - avec par bouton moleté

Description du produit

Les loquets GN 115.9 ont une fonction de sécurité Pousser pour tourner. Dans les deux positions d'extrémité, la broche est immobilisée par le verrou. Le dispositif ne peut être tourné de 90° que lorsque l'élément d'actionnement est abaissé, ce qui libère la goupille de sécurité de la position verrouillée. Cette fonction protège la fiabilité de verrouillage contre tout mouvement inopiné ou induit par des vibrations.

Les bords chanfreinés du loquet facilitent la fermeture de la porte. Les loquets avec différentes manivelles couvrent une distance de verrouillage A de 4 à 32 mm.

Les loquets GN 115.9 sont livrés avec le loquet emballé séparément.

Spécifications

  • Logement de verrou
    Zinc moulé sous pression

  • Collier de boîtier
    plastifié
    noir, finition texturéeSWSW

  • Éléments d'actionnement
    Plastique (Polyamide PA)
    noir mat

  • Capuchon
    Plastique (Polyamide PA)
    gris clair

  • Toutes les autres pièces
    Acier zingué, passivé bleu

RoHS

Accessoire

GN 120.4 Systèmes de verrouillage électromécaniques
GN 120.2 Plaques de guidage protectrices
GN 123 Outils de poinçonnage

Masquer schéma technique
GN 115.9 Loquets avec fonction de sécurité, par éléments d'actionnement schéma

Options d'article/Tableau

Type

RGavec par bouton moleté
KGavec bouton à ailettes
HGavec levier
Afficher/Masquer colonnes
Distance de verrouillage A
468101314161820222426283032

Configuration et prix

Type



Distance de verrouillage A
Finition (bague de centrage)
noir, finition texturée
Caractéristiques

Type



Distance de verrouillage A
Finition (bague de centrage)
noir, finition texturée

Instructions de construction et de montage

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Une fois assemblé, le loquet est introduit par l'avant via l'alésage. L'écrou à 6 pans peut ensuite être inséré sur le loquet par l'arrière et boulonné en place.

Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,74
plus TVA 2,42 €
brute 15,16 €
incl. supplément matériel: 0,06 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,124 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 134 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 135 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 115.9-RG-4-SWGN 115.9-KG-4-SWGN 115.9-HG-4-SWGN 115.9-RG-6-SWGN 115.9-KG-6-SWGN 115.9-HG-6-SWGN 115.9-RG-8-SWGN 115.9-KG-8-SWGN 115.9-HG-8-SWGN 115.9-RG-10-SWGN 115.9-KG-10-SWGN 115.9-HG-10-SWGN 115.9-RG-13-SWGN 115.9-KG-13-SWGN 115.9-HG-13-SWGN 115.9-RG-14-SWGN 115.9-KG-14-SWGN 115.9-HG-14-SWGN 115.9-RG-16-SWGN 115.9-KG-16-SWGN 115.9-HG-16-SWGN 115.9-RG-18-SWGN 115.9-KG-18-SWGN 115.9-HG-18-SWGN 115.9-RG-20-SWGN 115.9-KG-20-SWGN 115.9-HG-20-SWGN 115.9-RG-22-SWGN 115.9-KG-22-SWGN 115.9-HG-22-SWGN 115.9-RG-24-SWGN 115.9-KG-24-SWGN 115.9-HG-24-SWGN 115.9-RG-26-SWGN 115.9-KG-26-SWGN 115.9-HG-26-SWGN 115.9-RG-28-SWGN 115.9-KG-28-SWGN 115.9-HG-28-SWGN 115.9-RG-30-SWGN 115.9-KG-30-SWGN 115.9-HG-30-SWGN 115.9-RG-32-SWGN 115.9-KG-32-SWGN 115.9-HG-32-SW

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique