GN 115.1 Loquets Petit modèle, actionnement par clé à douille/bouton papillon, avec et sans serrure

Loquets GN 115.1: Petit modèle, actionnement par clé à douille/bouton papillon, avec et sans serrure
Type: SCH - Manipulation par fente
Finition (bague de centrage): SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Les loquets GN 115.1 ont des dimensions inférieures aux loquets GN 115.

Ils se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le mécanisme de verrouillage derrière le cadre de la porte. Les chanfreins du mécanisme de verrouillage facilitent la fermeture de la porte.

Les loquets avec différentes manivelles couvrent une distance de verrouillage A de 7,5 / 13,5 et 19,5 mm.

Le loquet verrouillable (type SCK) est fourni avec deux clés. La clé peut être retirée dans les deux positions finales.

Dans leur conception standard, les loquets ont le même verrouillage/la même clé.

Les loquets GN 115.1 sont livrés avec le loquet emballé séparément.

Spécifications

Logement de verrou
Zinc moulé sous pression
Collier de boîtier
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Bouton papillon
Zinc moulé sous pression,
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturée


Clé
Argent nickelé avec pièce à main en plastique


Autres pièces
Acier zingué, passivé bleu


Classe de protection IP 65
Type DK / VK / SCH / SK


RoHS

Sur demande

Verrou avec différentes combinaisons

Masquer schéma technique
GN 115.1 Loquets, petit modèle, collier de boîtier noir, avec et sans serrure schéma

Options d'article/Tableau

Type

DKavec broche triangulaire (DK6,5)
VKManipulation par broche carrée (VK6)
SCHManipulation par fente
SKavec bouton à ailettes
SCKavec bouton à ailettes (même verrouillage)
SCVerrou avec une combinaison
Afficher/Masquer colonnes
Distance de verrouillage Ad
Type DK / VK / SCH

Type SK / SCK / SC
7,513,519,52022

Configuration et prix

Type






Distance de verrouillage A
Finition (bague de centrage)
SW
Caractéristiques

Type






Distance de verrouillage A
Finition (bague de centrage)
SW

Instructions de construction et de montage

aa31e3f2-82ff-4499-bb78-865babcf893b

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Une fois assemblé, le loquet est introduit par l'avant via l'alésage. L'écrou à 6 pans peut ensuite être inséré sur le loquet par l'arrière et boulonné en place.

Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,16
plus TVA 0,98 €
brute 6,14 €
Poids: 0,024 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 419 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 420 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique