GN 115 Loquets Inox, verrouillables

Loquets GN 115: Inox, verrouillables
Type: SC - avec clé (même verrouillage)
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable
Inox-classe-de-qualite-2

Famille de produits Inox, classe de qualité 2

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les loquets verrouillables GN 115 se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le mécanisme de verrouillage derrière le cadre de la porte. Les chanfreins du mécanisme de verrouillage facilitent la fermeture de la porte. Fabriqués en inox, les loquets sont parfaitement adaptés aux environnements corrosifs.

Les loquets avec différentes manivelles couvrent une distance de verrouillage A de 6 à 50 mm.

Les loquets sont livrés avec 2 clés et un bras de verrouillage non monté. La clé peut être retirée dans les deux positions finales. Les serrures étant normalisées, elles peuvent toutes être ouvertes avec la même clé.

Spécifications

Logement de verrou
InoxNI

  • AISI 303 pour type SC
  • AISI 316 pour type SCKN / SCTN

Loquet
Inox AISI 304


Elément d'actionnement pour type SCKN / SCTN
Stainless steel AISI 316


Autres pièces

  • Inox AISI 304 pour type SC
  • Inox AISI 316 pour type SCKN, SCTN

Clé
Argent nickelé avec pièce à main en plastique


Classe de protection IP 65 for type SCKN, SCTN


RoHS

Accessoire

GN 120.4 Systèmes de verrouillage électromécaniques
GN 120 Embouts de protection
GN 120.1 Poignées d'ouverture
GN 120.2 Plaques de guidage protectrices
GN 123 Outils de poinçonnage

Sur demande

  • Bras de verrouillage en inox A4
  • Serrure à plusieurs combinaisons
Masquer schéma technique
GN 115 Loquets, inox, verrouillables schéma

Options d'article/Tableau

Type

SCavec clé (même verrouillage)
SCKNavec bouton à ailettes (même verrouillage)
SCTNAvec poignée en T (même verrouillage)
Afficher/Masquer colonnes
Distance de verrouillage Ad
Type SC

Type
SCKN, SCTN
h
61014182022242628303438405028326

Configuration et prix

Type



Distance de verrouillage A
Matériau

Caractéristiques












Type



Distance de verrouillage A
Matériau

Instructions de construction et de montage

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Une fois assemblé, le loquet est introduit par l'avant via l'alésage. L'écrou à 6 pans peut ensuite être inséré sur le loquet par l'arrière et boulonné en place.

Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
57,43
plus TVA 10,91 €
brute 68,34 €
Poids: 0,100 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 310 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 311 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 115-SC-6-NIGN 115-SCKN-6-NIGN 115-SCTN-6-NIGN 115-SC-10-NIGN 115-SCKN-10-NIGN 115-SCTN-10-NIGN 115-SC-14-NIGN 115-SCKN-14-NIGN 115-SCTN-14-NIGN 115-SC-18-NIGN 115-SCKN-18-NIGN 115-SCTN-18-NIGN 115-SC-20-NIGN 115-SCKN-20-NIGN 115-SCTN-20-NIGN 115-SC-22-NIGN 115-SCKN-22-NIGN 115-SCTN-22-NIGN 115-SC-24-NIGN 115-SCKN-24-NIGN 115-SCTN-24-NIGN 115-SC-26-NIGN 115-SCKN-26-NIGN 115-SCTN-26-NIGN 115-SC-28-NIGN 115-SCKN-28-NIGN 115-SCTN-28-NIGN 115-SC-30-NIGN 115-SCKN-30-NIGN 115-SCTN-30-NIGN 115-SC-34-NIGN 115-SCKN-34-NIGN 115-SCTN-34-NIGN 115-SC-38-NIGN 115-SCKN-38-NIGN 115-SCTN-38-NIGN 115-SC-40-NIGN 115-SCKN-40-NIGN 115-SCTN-40-NIGN 115-SC-50-NIGN 115-SCKN-50-NIGN 115-SCTN-50-NI

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique