GN 000.4 Dispositifs de couplage Acier, pour volants de sécurité avec roulements à friction

Dispositifs de couplage GN 000.4: Acier, pour volants de sécurité avec roulements à friction

Description du produit

Les surfaces revêtues de PTFE des dispositifs de couplage GN 000.4 permettent une friction minimale entre les surfaces portantes, même en cas de lubrification insuffisante.

Un trou de graissage est prévu se raccordant au moyeu de la roue dans le volant de sécurité complètement assemblé.

Le dispositif de couplage est fixé axialement au moyeu du volant par une manette de serrage.

Spécifications

Acier

  • nitruré
  • Surface portante rectifiée revêtement en PTFE

RoHS

Masquer schéma technique
GN 000.4 Dispositifs de couplage pour volants de sécurité schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Taille nominaled1
Ø de volant
GN 321
GN 322
GN 323
d2 H7
Alésage
avec rainure de clavette
d3d4
max.
d5
Ø minimum
du
moyeu
du volant
d6 -0,03
Diamètre
d'alésage
du moyeu
H7
l1l2 ±0,1
Longueur du
moyeu du
volant
l3tw
min.
1125K 12-2817292528,5185264
1140K 12-2817292528,5195264
2140K 14K 163221332932,5196304
2160K 14K 163221332932,5206304
3200K 18K 203826393536,5246364
4250K 22-4530464147,52812424

Configuration et prix

Taille nominale
Alésage d2
Taille nominale
Alésage d2

Guide d'application

Les dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail stipulent que les volants doivent être fixés aux broches de manière à ne pas être entraînes en même temps que l'ensemble d'entraînement de la machine. Les volants de sécurité répondent à cette exigence :

  • S'il n'est pas en service, le volant est désengagé. Si on le déplace dans le sens axial (en poussant ou en tirant), deux douilles dentelées s'engrènent, verrouillant le volant à l'arbre.

  • Après relâchement, le volant se désengage à nouveau automatiquement.

Un certain nombre de notices d'utilisateur sont énumérées ci-dessous. Ces notices ne sont pas contraignantes et sont données sans engagement de responsabilité. Elles ne constituent aucune garantie de bon fonctionnement. L'utilisateur doit dans tous les cas déterminer si les volants de sécurité sont adaptés à l'utilisation et aux fins prévues.

Tous les éléments d'accouplement sont logés dans un composant fermé appelé dispositif de couplage. Il est conçu de manière à pouvoir être installé dans tous les types de volants courants et également dans d'autres éléments de machine.
En option, le même dispositif de couplage peut être monté dans le volant de sorte que le mouvement axial de désengagement soit de « tirer » ou de « pousser ». La version « pousser » est plus sûre en termes de santé et de sécurité au travail car le risque d'engagement accidentel est plus faible.

Type A (sans poignée)

En l'absence de balourd (poignée), ce volant tourne en même temps que l'entraînement mais peut être arrêté manuellement.
Le volant tournant solidairement, le roulement n'est pas soumis à une contrainte excessive, ce qui fait que ce type est particulièrement adapté à un fonctionnement continu. À des vitesses plus élevées, le volant déséquilibré peut cependant provoquer des vibrations. Il faut également garder à l'esprit la chaleur de friction qui se développe lors du freinage du volant.

Type D (avec poignée)

La poignée (balourd) entraîne l'arrêt du volant débrayé alors que l'arbre continue de tourner. En raison du type de construction et de la conception du roulement de ces accouplements, l'utilisation de ces volants est généralement limitée à des vitesses de rotation de broche relativement lentes ou à des vitesses de broche plus élevées pendant de courtes périodes. Un risque élevé de dépôts de saleté (poussière de meulage) et de fonctionnement à sec peut limiter encore davantage les options de l'utilisateur.
Si le volant et sa poignée sont délibérément ou involontairement mis en mouvement (simultané) pendant que l'arbre tourne, la friction du roulement peut faire tourner le volant de façon permanente. À des vitesses plus élevées, cela peut provoquer des vibrations et, compte tenu de la masse rotative de la poignée, également entraîner des blessures en cas de désengagement. Ce risque/état de fonctionnement doit donc être évité à tout prix.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
68,61 €
plus TVA 13,04 €
brute 81,65 €
Poids: 0,081 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84836080
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
  • 21 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 22 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 000.4-1-K12GN 000.4-2-K14GN 000.4-2-K16GN 000.4-3-K18GN 000.4-3-K20GN 000.4-4-K22

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique