JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 614.5 Poussoirs à ressort De type poussoir, avec bille

Photo

GN 614.5 Poussoirs à ressort, de type poussoir, avec bille Matériau: KD - Plastique
Matériau: KD - Plastique
GN 614.5 Poussoirs à ressort, de type poussoir, avec bille Matériau: KD - Plastique GN 614.5 Poussoirs à ressort, de type poussoir, avec bille Matériau: KU - Logement en plastique et bille en inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poussoirs à ressort GN 614.5 sont utilisés comme des détentes ainsi que pour les applications push-on/push-off et les éjecteurs.

La forme géométrique du logement en plastique génère une fonction d'auto-serrage qui compense les tolérances de trou de perçage de 0,2 mm au maximum. Elle permet également de serrer le montage à la main et facilite l'installation par le haut.

Spécifications

Logement
Logement en plastique et bille en inoxKU
résistant aux températures jusqu'à 50 °C
Bille
Inox

  • AISI 420C
  • durci

Logement et bille
PlastiqueKD
résistant aux températures jusqu'à 50 °C


Ressort
Inox AISI 631


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 614.5 Poussoirs à ressort, de type poussoir, avec bille schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 +0,1d2d3d4 +0,2l1 ±0,2l2wCharge du ressort en N ≈
initiale

finale
434,64510,836,5
545,6561169,4
656,56711,66,212,6
86,58,58911,91020,4
108111013,51,52,411,922,3

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,81
plus TVA 0,15 €
brute 0,96 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.