GN 614.5 Pressori a molla Tipo a pressione, con sfera

Pressori a molla GN 614.5: Tipo a pressione, con sfera
Materiale: KD - Plastica

Descrizione del prodotto

I pressori a molla GN 614.5 vengono utilizzati come fermi, per applicazioni di innesto e disinnesto e come espulsori.

La forma geometrica del corpo di contenimento in plastica garantisce un effetto autobloccante che compensa le tolleranze di foratura fino a 0,2 mm. Consente inoltre il montaggio a mano e facilita l'installazione sopraelevata.

Specifiche

Corpo di contenimento
Corpo di contenimento in plastica e sfera in acciaio INOXKU
Resistente a temperature fino a 50 °C
Sfera
Acciaio INOX

  • AISI 420C
  • Temprato

Corpo di contenimento e sfera
PlasticaKD
Resistente a temperature fino a 50 °C


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 631


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 614.5 Pressori a molla, tipo a pressione, con sfera disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 +0,1d2d3d4 +0,2l1 ±0,2l2wCarico molla in N ≈
iniziale

finale
434,64510,836,5
545,6561169,4
656,56711,66,212,6
86,58,58911,91020,4
108111013,51,52,411,922,3

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Materiale


Diametro esterno d1
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,83
più IVA 0,16 €
lordo 0,99 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico