Description du produit
Les presse-étoupes GN 62444 sont utilisés pour acheminer des câbles ou des conducteurs à l'intérieur d'un boîtier tout en réduisant les contraintes et en assurant l'étanchéité. Dans la plage de serrage spécifiée, l'effet d'étanchéité et de serrage augmente avec le diamètre du câble.
Les presse-étoupes peuvent être vissés dans un filetage interne existant ou montés dans un trou traversant à l'aide d'un écrou de montage.
Les versions métalliques comprennent un joint torique pour assurer l'étanchéité par rapport au boîtier. La version en plastique est scellée sans bague d'étanchéité supplémentaire.
Spécifications
Logement
- LaitonMS, nickelé
- InoxNI AISI 303
- PlastiqueKLG, polyamide (PA)
Gris, RAL 7035
Insert acier
Caoutchouc néoprène (CR)
Insert de serrage
Plastique, polyamide (PA)
Joint torique pour MS / NI
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)
Température de fonctionnement : -40 à +100 °C
Indice de protection IP 68
RoHS
Accessoire
Écrous de montage GN 62444.1
Bouchons filetés GN 62444.2
Inserts d'étanchéité multiples GN 62444.3
Réducteurs GN 62444.4