GN 2262 Accouplements rigides Aluminium, rainurés, pour vitesses de rotation élevées

Accouplements rigides GN 2262: Aluminium, rainurés, pour vitesses de rotation élevées
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette

Description du produit

Permettant de relier des arbres compatibles, les accouplements rigides GN 2262 sont également utilisés pour raccorder des extensions d'arbres. Ils assurent une transmission précise et sans jeu des positions angulaires à grande vitesse, sans compensation des erreurs d'alignement et des tolérances de faux-rond. Leur conception rainurée les rend très faciles à installer.

Avec le code d'alésage K, la rainure de clavette est toujours intégrée dans les deux alésages d2 et d3.

Spécifications

Accouplement
AluminiumAL
Anodisé, couleur naturelle


Vis à tête cylindrique ISO 4762
Acier noirci


Température de fonctionnement : -40 à +100 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 2262 Accouplements rigides, en aluminium, rainurés, pour vitesses de rotation élevées schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette DIN 6885-1 JS9
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 -d3 H8
Tolérance d'arbre
recommandée h7
d4l1l2
Profondeur
d'insertion max. de l'arbre
l3Couple de serrage
des vis
en Nm ≈
Couple nominal
en Nm
Vitesse de rotation max. (min-1)Moment d'inertie en kgm2
166-6M 2221150,51390003,4 x 10-7
208-8M 2241270,52,5310009,2 x 10-7
2510-10M 2,53618914,5250003,4 x 10-6
2512-12M 2,53618914,5250003,4 x 10-6
3214-14M 34020111,510190001 x 10-5
3215-15M 34020111,510190001 x 10-5

Configuration et prix

Diamètre d1
Code d'alésage


Alésage d2 -d3
Matériau

Diamètre d1
Code d'alésage


Alésage d2 -d3
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
29,58
plus TVA 5,62 €
brute 35,20 €
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84836080
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 1 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 2 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 2262-16-B6-6-ALGN 2262-16-K6-6-ALGN 2262-20-B8-8-ALGN 2262-20-K8-8-ALGN 2262-25-B10-10-ALGN 2262-25-K10-10-ALGN 2262-25-B12-12-ALGN 2262-25-K12-12-ALGN 2262-32-B14-14-ALGN 2262-32-K14-14-ALGN 2262-32-B15-15-ALGN 2262-32-K15-15-AL

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique