GN 2262 Starre Kupplungen Aluminium, geschlitzt, für hohe Drehzahlen

Starre Kupplungen GN 2262: Aluminium, geschlitzt, für hohe Drehzahlen
Bohrungskennzeichen: B - ohne Passfedernut

Produktbeschreibung

Starre Kupplungen GN 2262 verbinden gelagerte Wellen oder werden als Kupplung für Wellenverlängerungen verwendet. Sie übertragen Winkelpositionen bei hohen Drehzahlen spielfrei und präzise, ohne Fluchtungsfehler und Lauftoleranzen auszugleichen. Die geschlitzte Bauweise macht sie sehr montagefreundlich.

Beim Bohrungskennzeichen K ist die Passfedernut immer in beide Bohrungen d2 und d3 eingebracht.

Ausführung

Kupplung
AluminiumAL
eloxiert, naturfarben


Zylinderschrauben ISO 4762
Stahl, brüniert


Einsatztemperatur -40 °C bis +100 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 2262 Starre Kupplungen, Aluminium, geschlitzt, für hohe Drehzahlen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Passfedernut
Kmit Passfedernut DIN 6885-1 JS9
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 -d3 H8
empfohlene
Wellentolleranz h7
d4l1l2
max.
Welleneinstecktiefe
l3Anzugsdrehmoment
der Schrauben
in Nm ≈
Nenndrehmoment
in Nm
Max. Drehzahl (min-1)Trägheitsmoment in kgm2
166-6M 2221150,51390003,4 x 10-7
208-8M 2241270,52,5310009,2 x 10-7
2510-10M 2,53618914,5250003,4 x 10-6
2512-12M 2,53618914,5250003,4 x 10-6
3214-14M 34020111,510190001 x 10-5
3215-15M 34020111,510190001 x 10-5

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrung d2 -d3
Werkstoff

Durchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrung d2 -d3
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
29,58
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,62 €
brutto 35,20 €
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84836080
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 1 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 2 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 2262-16-B6-6-ALGN 2262-16-K6-6-ALGN 2262-20-B8-8-ALGN 2262-20-K8-8-ALGN 2262-25-B10-10-ALGN 2262-25-K10-10-ALGN 2262-25-B12-12-ALGN 2262-25-K12-12-ALGN 2262-32-B14-14-ALGN 2262-32-K14-14-ALGN 2262-32-B15-15-ALGN 2262-32-K15-15-AL

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern