GN 184 Vorlegescheiben Stahl verzinkt

Vorlegescheiben GN 184: Stahl verzinkt

Produktbeschreibung

Vorlegescheiben GN 184 werden mit Senkschrauben DIN ISO 2009 und DIN 7991 an den Stirnflächen der Wellenenden befestigt und schließen diese als Bund ab.

Ein typisches Anwendungsbeispiel ist die axiale Befestigung von Handrädern mit Nabennut auf der Welle.

Ausführung

Stahl

  • gedreht
  • verzinkt, blau passiviertZB

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 184 Vorlegescheiben, Stahl verzinkt Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3sfür Senkschrauben
DIN 7991
DIN ISO 2009
123,26,52,5M 3
164,38,53M 4
204,38,53M 4
225,310,33,5M 5
255,310,33,5M 5
285,310,33,5M 5
326,412,34M 6
366,412,34M 6
406,412,35M 6
456,412,36M 6
526,412,36M 6

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Oberfläche
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,60
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,11 €
brutto 0,71 €
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182200
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 753 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 754 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 184-12-ZBGN 184-16-ZBGN 184-20-ZBGN 184-22-ZBGN 184-25-ZBGN 184-28-ZBGN 184-32-ZBGN 184-36-ZBGN 184-40-ZBGN 184-45-ZBGN 184-52-ZB

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern