Description du produit
Les roues GN 22894 sont destinées à l'industrie et au secteur public, pour le déplacement en intérieur de chariots de transport, par exemple.
Elles se caractérisent par une température de fonctionnement élevée.
Spécifications
Bande de roulement / Corps de roue
Plastique, résine phénolique (PF)
- Pièce unique
- Noir
- Dureté de 90 Shore D
Type de roulement G
- Roulement à friction
Plastique, polytétrafluoroéthylène (PTFE) - Vis / Écrous
Acier - Axe
Inox
Température de fonctionnement -20 °C à +300 °C
RoHS