SB | Poussoir à pression en acier, avec joint |
SA* | Poussoir à pression en acier, sans joint |
d1 | Force de poussée latérale F0 dans N ≈ à l2 | l1 -1,5 | d2 | a1 | a2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 50 | 100 | 11,5 | 19 | 26,5* | M 12 | 2,5 | 5,7 |
6 | 40 | 75 | 150 | 11,5 | 19 | 26,5* | M 12 | 3 | 7,7 |
10 | 100 | 200 | 300 | 18 | 31,5 | 45* | M 18 x 1,5 | 5 | 10,7 |
d1 | k | l2 | l3 | s | w | x1 | x2 | N° de code pour ergot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1.5 x 45° | 6,7 | 6 | 10 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | GN 713.1-5.6 |
6 | 1.5 x 45° | 10,7 | 10 | 10 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | GN 713.1-5.6 |
10 | 2 x 45° | 16,7 | 16 | 16 | 3,2 | 3,4 | 2,7 | GN 713.1-10 |
w = Mouvement du poussoir Pour les points de contact (hauteur de la pièce) entre a1 et a2, utilisez une valeur x située entre x1 et x2 (interpolation). |
|||||||||||
En respectant les valeurs ci-dessus, tout le mouvement du poussoir à pression latérale recouvrera la tolérance de la pièce. |
|||||||||||
Pour insérer les poussoirs à pression latérale, il est recommandé d'utiliser les Outils de montage GN 715.1 ou les Outils de montage GN 713.1. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0