SB | Pressore di spinta in acciaio, con guarnizione di tenuta |
SA* | Pressore di spinta in acciaio, senza guarnizione di tenuta |
d1 | Forza di spinta laterale F0 in N ≈ in l2 | l1 -1,5 | d2 | a1 | a2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 50 | 100 | 11,5 | 19 | 26,5* | M 12 | 2,5 | 5,7 |
6 | 40 | 75 | 150 | 11,5 | 19 | 26,5* | M 12 | 3 | 7,7 |
10 | 100 | 200 | 300 | 18 | 31,5 | 45* | M 18 x 1,5 | 5 | 10,7 |
d1 | k | l2 | l3 | s | w | x1 | x2 | Codice per chiave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1.5 x 45° | 6,7 | 6 | 10 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | GN 713.1-5.6 |
6 | 1.5 x 45° | 10,7 | 10 | 10 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | GN 713.1-5.6 |
10 | 2 x 45° | 16,7 | 16 | 16 | 3,2 | 3,4 | 2,7 | GN 713.1-10 |
w = Movimento del perno Per i punti di contatto (altezza della parte in lavorazione) compresi tra a1 e a2 è necessario utilizzare un valore per x compreso tra x1 e x2 (interpolazione). |
|||||||||||
Rispettando i valori sopra indicati, l'intero movimento del pressore di spinta laterale sarà disponibile per coprire la tolleranza del pezzo in lavorazione. |
|||||||||||
Per l'inserimento dei pressori di spinta laterale si consiglia di utilizzare Attrezzi di montaggio GN 715.1 o Attrezzi di montaggio GN 713.1. |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0