GN 531.5 Vis papillon Plastique, goujon fileté en acier / inox

Vis papillon GN 531.5: Plastique, goujon fileté en acier / inox
Original design CT-FG
Matériau: NI - Inox
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les vis papillon GN 531.5 permettent de serrer et de fixer facilement des pièces sans utiliser d’outils. Grâce à leur forme ergonomique et à leur collerette saillante, ils sont faciles à utiliser.

Spécifications

Poignée
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement : -30 à +130 °C
  • Noir, finition mate

Goujon fileté

  • AcierST
    Zingué, passivé bleu
  • Inox AISI 303NI

RoHS

Masquer schéma technique
GN 531.5 Vis papillon, plastique, goujon fileté en acier / inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur l
Acier

Inox
d3h1h2s
25M 51016-----101625--132466,5
30M 610121620253040101620253015,52887
30M 8162025304045-16202530-15,52887

Configuration et prix

Diamètre d1
Filetage d2
Longueur l (Acier)
Longueur l (Inox)
Matériau


Caractéristiques

Diamètre d1
Filetage d2
Longueur l (Acier)
Longueur l (Inox)
Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,58 €
plus TVA 0,30 €
brute 1,88 €
ELESA Code: 8023
Description: CT-FG.25 P-M5X10
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
  • 7 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 8 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 531.5-25-M5-10-STGN 531.5-25-M5-10-NIGN 531.5-25-M5-16-STGN 531.5-25-M5-16-NIGN 531.5-25-M5-25-NIGN 531.5-30-M6-10-STGN 531.5-30-M6-10-NIGN 531.5-30-M6-12-STGN 531.5-30-M6-16-STGN 531.5-30-M6-20-STGN 531.5-30-M6-25-STGN 531.5-30-M6-30-STGN 531.5-30-M6-40-STGN 531.5-30-M6-16-NIGN 531.5-30-M6-20-NIGN 531.5-30-M6-25-NIGN 531.5-30-M6-30-NIGN 531.5-30-M8-16-STGN 531.5-30-M8-16-NIGN 531.5-30-M8-20-STGN 531.5-30-M8-25-STGN 531.5-30-M8-30-STGN 531.5-30-M8-40-STGN 531.5-30-M8-45-STGN 531.5-30-M8-20-NIGN 531.5-30-M8-25-NIGN 531.5-30-M8-30-NI

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique