Uusi versio indeksitapeista

31.03.2026

Indeksitappeja käytetään lähes kaikkialla. Ja Ganterilla on niitä kaikkia eri muotoja, kokoja ja tyyppejä. Standardiosien markkinajohtaja on nyt lisännyt vielä uuden version: indeksitapit käyttövivulla.

Mitä tulee standardiosiin, indeksitapit ovat klassisia komponentteja - ne ovat yksinkertaisesti välttämättömiä lukemattomissa käyttösovelluksissa, ja Ganterilla on lukemattomia eri tyyppejä tuotevalikoimissaan. Ja kuitenkin Ganterin asiantuntija löytävät yhä uusia markkinarakoja indeksitapeille erityisominaisuuksilla, mitoilla tai toiminnoilla.

GN 823 on suunniteltu täyttämään juuri tällaiset markkinaraot - indeksitapit vivulla. Tässä versiossa tappia voi käyttää helposti vain sormen kosketuksella nostamalla tai laskemalla vipua, jopa silloin, kun käytetään paksuja työkäsineitä tai silloin, kun indeksitappi on sijoitettu näkymättömiin. Esimerkiksi pyörätuolin käyttäjät voivat tehdä säätöjä vaikeasti saavutettavissa paikoissa komponentin sijaitessa pyörätuolin takana tai sivulla paikassa, jota he eivät näe. Vipu myös osoittaa suoraan miten sitä tulisi käyttää, jolloin se on intuitiivinen ja sopiva ratkaisu.

GN 823 on saatavissa kahdella eri asennusvaihtoehdolla: ruuvikiinnitys lyhyellä standardiruuvilla tai taajakierteisellä ruuvilla M10 - M16 kokoina, tai hitsattavia vaihtoehtoja pinta-asennuslaipalla, jossa on kaksi kiinnitysreikää sivulla. Kaikki osat, toisin sanoen ohjain, jousitappi ja painejousi, on valmistettu korroosiota kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Lasikuituvahvisteinen polyftaaliamidista (PPA) valmistettu musta vipu kestää hyvin jopa vaativia käyttöolosuhteita. Ruuvattavan version vipu kääntyy 360 astetta, kun taas laipalla varustettu versio voidaan valita haluttaessa kääntymistä estävällä suojuksella. Vipu suunnataan silloin samansuuntaisesti tai kohtisuoraan asennussuuntaan, mikä auttaa käyttöä esimerkiksi silloin, kun vipua ei nähdä.

Tyypin B vivussa tappi vedetään sisään, eli toisin sanoen kytketään irti, painamalla vipua alas noin 60 astetta. Tyypin C vivussa jousitappi vapautetaan joko painamalla tai nostamalla vipua. Kun vipua nostetaan vielä enemmän, yli kuolokohdan, se pysähtyy tähän asentoon estäen tapin kytkeytymisen uudelleen.

Vipukäyttöisiä indeksitappeja on saatavissa jousitapin läpimitoilla 4 - 10 mm, minkä ansiosta GN 823 sopii käytettäväksi sekä herkemmissä asennustilanteissa että tukevissa teollisissa sovelluksissa. Lukuisien eri versioiden ansiosta GN 823 tarjoaa käytännölliset ratkaisut älykkäästi suunnitelluilla yksityiskohdilla - juuri niin kuin voisit odottaakin Ganterilta.

Katso video

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa