Tukeva kiinnitys tarvittaessa: Standardiosat lisätyllä kiinnitysvoimalla

28.01.2026

Tilanteissa, joissa vaaditaan toistuvaa kiinnittämistä käsin ruuvaamalla, nopeus ja tukeva pito ovat ratkaisevan tärkeitä. Siksi Ganter on parantanut jo hyväksi todettuja ristinuppien muttereita, tähtivääntimien ruuveja ja säädettäviä vipuja lisätyllä kiinnitysvoimalla. Kuulalaakerilla varustettu kiinnityspinta kaksinkertaistaa kiinnitysvoiman ja suojelee samalla pintaa vahingoittumiselta.

Lukuisissa teollisissa ja teknisissä käyttösovelluksissa vaaditaan, että osien ja jigien tulee liukua toistuvasti urien yli tai että niitä joudutaan asettamaan uudelleen kierteitettyjen reikien avulla. Kun tukeva pito ja nopea kiinnitys ovat ensisijalla, Ganterin ristinuppien mutterit, tähtivääntimien ruuvit ja säädettävät vivut lisätyllä kiinnitysvoimalla ovat juuri oikea valinta. Niissä on kaikissa karkaistu kiinnityspinta, jossa on kuulalaakeri ja tukialusta. Tyypillisissä ruuveissa ja muttereissa noin puolet kiristysmomentista menetetään alapuolisen kitkan takia, mutta tässä tapauksessa kiristysmomentti välittyy suoraan kierteeseen. Näin pystytään luomaan suuri aksiaalinen kiinnitysvoima käsivoimin ilman työkaluja varmistaen, että osat kiinnittyvät nopeasti ja luotettavasti. Koska kiinnityspinta ei käänny kiinnitysliikkeen mukana, kiinnitetty osa jää lähes täysin koskemattomaksi, eikä siihen jää naarmuja eikä merkkejä.

GN 6335.9 ristinupit lisätyllä kiinnitysvoimalla on valmistettu mustasta, iskunkestävästä muovista ja ne takaavat voiman ergonomisen välittymisen käyttäjän kädestä alla oleviin teräsosiin aksiaalisella laakerilla ja kierreholkilla. Niitä on saatavissa neljällä eri läpimitalla 40 - 80 mm, kierteet välillä M6 - M12.

Pikavapautettavissa tähtivääntimissä GN 6336.9 yhdistyvät alle koko kierroksen vaativan kiinnittämisen ja vapauttamisen sekä lisätyn kiinnitysvoiman tarjoamat edut. Kierresegmentit, jotka liikkuvat napista painamalla, mahdollistavat ruuvin akselin työntämisen helposti reikään ja ruuvin kiristämisen käsin vain yhdellä kierroksella. Ruuvia on saatavissa M8-, M10- ja M12-kokoa, kukin kolmella tyypillisellä akselin pituudella.

Säädettäviä vipuja lisätyllä kiinnitysvoimalla GN 300.4 on saatavissa standardina sekä sisä- että ulkokierteellä. Sisäinen hammastus antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita aina paras pitoasento. Sinkkivalusta valmistettuja vivun kahvoja on saatavissa joko kromattuina tai jauhepinnoitettuina viittä eri väriä. Aksiaalinen laakeri ja muut mekaaniset elementit vivun alapuolella on valmistettu nitratusta tai mustatusta teräksestä. Jos tarvitaan korroosiosuojausta, samalla tavalla muotoiltu GN 300.7 on oikea valinta. Sen vipu, ruuvi ja kiinnityselementit on kaikki valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Ganter perustettiin 1894 mekaniikan työpajaksi Furtwangenissa, Schwarzwaldissa. Ensimmäinen Ganterin standardiosien luettelo ilmestyi vuonna 1912 - viisi vuotta ennen Saksan teollisuuden standardisointikomitean perustamista, joka on Deutsches Institut für Normung e. V.:n edelläkävijä, tunnetaan yleensä nimityksellä DIN. Nykyään 560 työntekijää kahdella paikkakunnalla kehittää, tuottaa ja myy kaikkien teollisuuden alojen standardiosia. Varastossa pidetään toimitusvalmiina noin 85.000 osaa.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa