Käteen sopiva

25.02.2026

Ganter asettaa jälleen uusia standardeja - tällä kertaa laajentamalla klassisen U-kädensijan GN 565:n kokovalikoimaansa uusilla profiileilla, jotka ovat erityisen helppo-otteisia ja tarjoavat useita räätälöintivaihtoehtoja.

Ganterin standardiosien maailmassa U-kädensijat tarjoavat todellisen mahdollisuuksien kirjon. Valikoimat ulottuvat tyylikkäästi kaartuvista muodoista käytännöllisiin kulmikkaisiin versioihin ja jopa kädensijoihin, joissa on integroitu kytkentätoiminto tai ergonomiset sormimuotoilut - Ganter tarjoaa oikean ratkaisun jokaiseen tarpeeseen ja sovellukseen, valmistettuina korkealaatuisesta alumiinista, ruostumattomasta teräksestä tai tukevasta muovista.

Klassinen myyntimenestys U-kädensija GN 565 tuotiin markkinoille puoli vuosisataa sitten, jolloin koneenrakennusalan standardisointikomitea etsi ratkaisua, joka olisi sekä ergonominen että esteettisesti miellyttävä ja myös edullinen. Ratkaisu: ekstrudoitu alumiiniprofiili, joka on taivutettu kahvan muotoon. Tämä periaate on nykyään edelleenkin täysin pätevä, ja käsittää myös GN 565 U-kädensijan ja sen uudet versiot. Tämä standardiosa on nyt saatavissa jopa suuremmissa mitoissa: Täyden ellipsin muotoisen 35x25 mm poikkileikkauksen ja 250-500 mm asennuspituuksien ansiosta kädensija on erittäin tukeva. Se kestää jopa 6400 newtonin suuruisen voiman kohtisuorassa asennustasoon, tai 5900 newtonin samansuuntaisen voiman. Tämän johdosta kahva sopii myös painaville liukuoville tai luukuille. Näiden arvojen ansiosta sitä voi käyttää myös miellyttävän näköisenä suoja- tai kiinnitystankona. Taittosäde ja kahvan ja asennustason välinen etäisyys on mitoitettu käytettäväksi hansikkaat kädessä.

Ja koska uusissa versioissa on säilytetty sama ulkonäkö kuin pienemmissä versioissa, niitä voidaan käyttää yhdessä esteettisen yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi. Ganter voi tuottaa pyynnöstä erityismittoja, erilaisia taittokulmia, erityisiä asennuskierteitä tai yksilöityjä värejä - ja kaikki tämä vain lyhyellä toimitusajalla.

Kahvoilla varustettujen järjestelmien ja koneiden brändin identiteetin korostamiseksi niiden pintaan voidaan painattaa yhtiön nimi tai logo kulumista kestävästi siten, että se on integroitu pinnoitusjärjestelmään.

GN 565 U-kädensijojen standardituotanto sisältää UV-kestävän, mustan, mattapintaisen jauhepinnoituksen ulkokäyttöä varten. Saatavissa on myös punainen tai hopeinen pinnoitus, sekä anodisoitu tai sileä viimeistely. Bakteereja torjuvalla pinnoituksella varustetut versiot sisältävät hopeaioneita, jotka vähentävät tehokkaasti bakteeri- tai viruskasvua kädensijoissa ja joiden käyttöä suositellaan sairaaloiden tai klinikoiden herkille alueille. 

Iskuja absorboivia ja helppo-otteisia ratkaisuja etsivien tulisi harkita GN 564 -kahvaa. Tämä U-kädensija on myös saatavissa 35x25 mm profiililla - sekä pehmeällä TPU-kuorella.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa