Kaapelitiivisteet ja lisävarusteet kaikille sovellusaloille
Kaapelitiivisteet ovat testattuja standardisoituja osia, joita on nyt saatavissa Ganterilta monissa eri kokoluokissa ja useilla kierretyypeillä. Standardiosat, joiden osanumero on GN 62444, ovat välttämättömiä koneenrakennustöissä ja laitosrakentamisessa, ja niitä käytetään kaikkialla, missä kaapeleita, letkuja tai linjoja joudutaan vetämään kotelon tai erottavan seinän läpi. Esimerkkeinä mainittakoon kytkinkaapit, hitsauskoneet, akkujen varastointijärjestelmät ja sähköiset latausasemat, vain muutamia mainitaksemme. Kaikissa tapauksissa näillä osilla kiinnitetään kaapeleita sisääntulotasossa tehokkaan jännityksen poistamisen ja tiivistyksen saavuttamiseksi. Ganterin kaapelitiivisteillä tämä toteutetaan kestävällä ja luotettavalla tiivistys- ja kiinnitinosalla, joka on valmistettu kloropreenikumista.
Ganter tarjoaa kaapelitiivisteitä, joiden kiinnitysläpimitta on 3 - 44 mm, ja joissa on kolmen tyyppisiä kierteitä: metriset kierteet mitoille M12 - M63, PG 7 - PG 48, ja - erityisesti USA:n markkinoille - tuumajärjestelmän NPT-kierteet suippenevalla profiililla. Vaikka PG-kierteet on korvattu jo kauan sitten metrijärjestelmän standardimitoilla, PG-kierreliitokset ovat edelleen välttämättömiä todellisten ongelmien ratkaisemiseksi vanhojen järjestelmien korjaus-, jälkiasennus- tai muutostöissä. Ganter tarjoaa kaikkien kolmen tyypin osia valmistettuina harmaasta polyamidista sekä messingistä ja (NPT-versioita lukuun ottamatta) ruostumattomasta teräksestä syövyttäviä ympäristöjä varten. Useimmissa käyttösovelluksissa muovinen versio on ensimmäinen valinta ja tarjoaa parhaan kustannus-hyötysuhteen. Käyttösovelluksissa, joissa on vaikeat olosuhteet ja joissa käytetään suurempia kuormia, Ganter suosittelee korkealaatuisia metalliversioita.
Luonnollisesti yhteensopivat lisävarusteet voi myös tilata Ganterilta:
Ohuet asennusmutterit GN 62444.1 messinkiä, muovia tai ruostumatonta terästä varmistavat kiinnitykset silloin, kun ohutseinäiset kotelot tai tukiseinän paneelit sallivat vain kierteettömät läpireiät.
Kierretapit GN 62444.2 messinkiä tai muovia tiivistävät turvallisesti olemassa olevat kotelon reiät, joita ei tarvita kyseisellä hetkellä.
Termoplastisesta elastomeeristä valmistetut moninkertaiset tiivistesisäkkeet GN 62444.3 mahdollistavat jopa kahdeksan yksittäisen kaapelin viennin yhtä aikaa standardin kaapelitiivisteen kautta, minkä ansiosta ne ovat äärimmäisen tehokkaita tilan, ajan ja kustannusten suhteen.
Supistimet GN 62444.4 mahdollistavat pienempien kaapelitiivisteiden käytön, esimerkiksi silloin, kun standardit kotelon reiät ovat liian suuria.
Takaisin