Indeksitappien kärjet erityisvaatimuksiin

10.09.2026

Indeksitappien standardiosalla GN 81700 Ganter on jälleen edennyt askeleen pidemmälle, ottamalla valikoimaan seitsemän uutta versiota, joissa on erityisesti muotoillut kärjet. Saatavissa on useita eri materiaaleja erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Nämä ovat klassisia tuotteita Ganterin valikoimassa: indeksitapit ovat olleet Ganterin tuoteluettelon monipuolinen ja välttämätön tuote jo yli puolen vuosisadan ajan. Niitä käytetään lukitsemiseen, kohdistamiseen, varmistamiseen, sulkemiseen tai pitämiseen - ja kaikki tämä sisältyy kompaktiin muotoiluun ja itsestään selvään toimintaan. Koska mahdollisia tuotesovelluksia on niin paljon, tästä on syntynyt kokonainen standardimuotoilun tuoteperhe, jonka jokainen osa on erikoistettu ja optimoitu erityisiin tehtäviin. Nyt tuoteperhe on jälleen kasvanut.

Ganterin standardiosien asiantuntijat pystyivät tunnistamaan erilaisia tarpeita ja vastaamaan niihin uusilla, sovelluskohtaisilla ratkaisuilla. Tällä kertaa kyseessä on indeksitapin kärjen muotoilu, tai tarkemmin sanottuna sen muoto ja materiaali. Tällä tavoin GN 81700 laajentaa entisestään indeksitappien maailmaa. Ganter on kehittänyt seitsemän tällaista kärkeä, jotka laajentavat käyttösovellusten kirjoa uusilla ja käytännöllisillä ominaisuuksilla.

Esimerkiksi KA-tyypin tapin kärki on pyöristetty ja valmistettu helposti liukuvasta lasikuituvahvisteisesta PPA:sta, joka ei jätä jälkiä eikä naarmuta herkkiä pintoja - vaikka tapin metalliosa varmistaa kuitenkin ei-positiivisen kytkeytymisen. MA-tyypin jousitapilla saavutetaan hyvin samantapainen vaikutus sen messinkitapin ansiosta, joka myös liukuu kevyesti yli herkkien pintojen, ja tarjoaa äärimmäisen sujuva toiminnan ohjaimen ja jousitapin välisen suotuisan kitkaparin ansiosta. Indeksointireiät on helpompi löytyy SB-tyypillä, jossa on itsekeskittyvät kartionmuotoinen kärki, joka ylittää vaivattomasti kohollaan olevat alueet. 

SC-tyypin pallomainen kärki varmistaa luotettavan kytkeytymisen kapeneviin reikiin ja mahdollistaa matalien reunojen ylittämisen toimien samalla tavalla kuin jousitapit. SD-tyypin jousitapissa on lieriömäinen muoto, joka sopii ihanteellisesti mataliin lukitusreikiin sovelluksissa, joissa ei voida käyttää syviä reikiä tai läpireikiä. Ja nyt Ganterin valikoimaan sisältyy myös joitakin hyvin erityisiä versioita: lieriömäisten SE- ja SF-tappien päässä on ulko- tai sisäkierre, jonka avulla ne voidaan pidentää tangoilla, jolloin niitä voidaan käyttää esimerkiksi toimilaitteina. Aivan uusia käyttösovelluksia saadaan yhdistämällä yllä mainitut jousitappityypit ohjainholkkeihin DIN 179 ja ohjaustappeihin DIN 7979. 

Kaikkia GN 81700 -tuoteperheen indeksitappeja voi tilata lepoasennolla tai ilman, lukitusmutterilla tai ilman, ja niiden materiaali voi olla mustattu teräs tai ruostumaton teräs, luokka 1. Erityisominaisuuksistaan huolimatta ne ovat saatavissa välittömästi varastosta ilman vähimmäismäärään kohdistuvia rajoituksia.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa