Ergonominen, tyylikäs ja moneen käyttöön soveltuva: Ganterin uudet vaihdevivut
Uudet GN 210 -vaihdevivut antavat hyvän otteen kaikista suunnista ja integroituvat huomaamattomasti osaksi mitä tahansa toimintatilaa. Niiden tyylikäs ja hillitty muotoilu palkittiin Red Dot Design- ja IF Design-palkinnoilla.
Vaihdevivut on saatavana kolmella kahvan pituudella, ja jokaisessa on kolme erilaista akseli-napa-liitäntävaihtoehtoa: Vaihtoehtoina ovat sileä reikä, kiilauralla varustettu reikä tai kaksoisneliöreikä, joka mahdollistaa asennuksen kahdeksaan eri asentoon 45 asteen välein.
Kaksi vaihtoehtoa on saatavana navan liitännän varmistamiseen. Ensimmäinen vaihtoehto on säteittäinen rengaskiristys, jonka kiristysura toimii kahvan asennon osoittimena ja mahdollistaa säädettävän asennuksen ilman välystä. Neliö- ja kiilauraversiot voidaan lisäksi aksiaalisesti varmistaa vakiintuneella tavalla upotuslevyn ja upotuskantaruuvin avulla. Tyylikkäästi muotoiltu suojus peittää upotetun aluslevyn. Joustavien napsautustyyppisten kiinnityskielekkeiden ansiosta suojus on helppo irrottaa ja käyttää uudelleen.
Kiertoliikettä voidaan rajoittaa, mikäli vaihdevivun kääntöaluetta tarvitsee rajata. Kaksi reikää antaa mahdollisuuden jousikuormitetun lukkotapin käyttöön, joka voi esimerkiksi tarttua hammastettuun elementtiin ja antaa käyttäjälle palautetta tunnon perusteella. Rengasuraan voidaan asentaa yksi tai kaksi tappia kiertokulman rajoittimiksi.
Jauhemaalatusta sinkkivalusta valmistetut vaihdevivut ovat vakiona saatavana hopeisina ja mustina tai tilauksesta muissa RAL-väreissä Muovisuojus on saatavana kahvan väriin sopivina vaaleanharmaana tai mustana.
Ganter perustettiin 1894 mekaniikan työpajaksi Furtwangenissa, Schwarzwaldissa. Ensimmäinen Ganterin standardiosien luettelo ilmestyi vuonna 1912 - viisi vuotta ennen Saksan teollisuuden standardisointikomitean perustamista, joka on Saksan standardointi-instituutin (DIN) edeltäjä. Nykyään 550 työntekijää kahdella paikkakunnalla kehittää, tuottaa ja myy kaikkien teollisuudenalojen standardiosia. Varastossa ja valmiina toimitettavaksi pidetään noin 85 000 erilaista tuotenimikettä.
Takaisin