GN 743 Öljysilmät Alumiini, enintään 100 °C

Öljysilmät GN 743: Alumiini, enintään 100 °C
Tyyppi: A - kontrastipinnalla, paljas

Tuotteen kuvaus

GN 743 -öljysilmissä on äärimmäisen vakaa ja naarmuuntumista kestävä lasi. Tiivistys on toteutettu reunoja ympäröivällä O-renkaalla lasin pinnan reunalle asetetun sijasta. Näin ollen aksiaaliset paineet eivät vaikuta vuototiiveyteen.

Näiden kuusiosyvennyksellä varustettujen öljysilmien ulkoläpimitta on valittu siten, että ne sopivat DIN 3852 mukaisten putkiliitosten asennusreikiin.

Tiiviste on sijoitettu uraan, joten se ei pääse katoamaan. Lisäksi ura estää tiivistettä joutumasta puristuksiin öljysilmää kiristettäessä.

GN 743 -öljysilmiä voi käyttää myös paineistetuissa säiliöissä. Enimmäispainetta koskevat testit ovat saatavissa.

Tekninen eritelmä

Runko
Alumiini

  • hienosorvattu
  • paljas varten tyyppi A / B
  • anodisoitu, musta varten tyyppi AS / BS

Tarkistuslasi
Float-lasi
Käyttölämpötila enintään 100 ºC


Kontrastipinta
Muovi, polyeetterisulfoni (PESU)


Tiiviste / O-rengas
Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)


RoHS

Lisävaruste

GN 7430 Asennusmutterit
GN 7490 Hitsattavat kierreholkit

Tilauksesta

  • Tiiviste / O-rengas valmistett
    eteenipropyleenidieenimonomeerista (EPDM)
Piilota tekninen piirros
GN 743 Öljysilmät, alumiini, enintään 100 °C luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akontrastipinnalla, paljas
ASkontrastipinnalla, anodisoitu, musta
Bilman kontrastipintaa, paljas
BSilman kontrastipintaa, anodisoitu, musta
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2s
7G 1/4M 14 x 1,5-207,56,518
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536
32G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,55012946
32G 1 1/2--6013955

Koonti ja hinta

Tarkastuslasi d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi




Tarkastuslasi d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi




Asennusohjeet

Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,37 €
plus ALV 1,21 €
brutto 7,58 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,04 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261089
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 249 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 250 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 743-7-G1/4-AGN 743-7-G1/4-ASGN 743-7-G1/4-BGN 743-7-G1/4-BSGN 743-7-M14x1,5-AGN 743-7-M14x1,5-ASGN 743-7-M14x1,5-BGN 743-7-M14x1,5-BSGN 743-11-G3/8-AGN 743-11-G3/8-ASGN 743-11-G3/8-BGN 743-11-G3/8-BSGN 743-11-M16x1,5-AGN 743-11-M16x1,5-ASGN 743-11-M16x1,5-BGN 743-11-M16x1,5-BSGN 743-14-G1/2-AGN 743-14-G1/2-ASGN 743-14-G1/2-BGN 743-14-G1/2-BSGN 743-14-M20x1,5-AGN 743-14-M20x1,5-ASGN 743-14-M20x1,5-BGN 743-14-M20x1,5-BSGN 743-18-G3/4-AGN 743-18-G3/4-ASGN 743-18-G3/4-BGN 743-18-G3/4-BSGN 743-18-M26x1,5-AGN 743-18-M26x1,5-ASGN 743-18-M26x1,5-BGN 743-18-M26x1,5-BSGN 743-18-M27x1,5-AGN 743-18-M27x1,5-ASGN 743-18-M27x1,5-BGN 743-18-M27x1,5-BSGN 743-24-G1-AGN 743-24-G1-ASGN 743-24-G1-BGN 743-24-G1-BSGN 743-24-M33x1,5-AGN 743-24-M33x1,5-ASGN 743-24-M33x1,5-BGN 743-24-M33x1,5-BSGN 743-32-G11/4-AGN 743-32-G11/4-ASGN 743-32-G11/4-BGN 743-32-G11/4-BSGN 743-32-M40x1,5-AGN 743-32-M40x1,5-ASGN 743-32-M40x1,5-BGN 743-32-M40x1,5-BSGN 743-32-M42x1,5-AGN 743-32-M42x1,5-ASGN 743-32-M42x1,5-BGN 743-32-M42x1,5-BSGN 743-32-G11/2-AGN 743-32-G11/2-ASGN 743-32-G11/2-BGN 743-32-G11/2-BS

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa