GN 876.1 Kierrelaipat kääntyville puristimille GN 876, teräs

Kierrelaipat GN 876.1: kääntyville puristimille GN 876, teräs

Tuotteen kuvaus

GN 876.1 -kierrelaipat on suunniteltu lisävarusteiksi kääntyville puristimille GN 876.

Niiden avulla osan kiinnitysreikää ei tarvitse kierteittää.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 876.1 Kierrelaipat, kääntyville puristimille GN 876, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
tarkoitettu
kääntyville puristimille
Koko
d1md2hPituus l
25M 40 x 1,5375,4950
32M 50 x 1,5456,61260
40M 55 x 1,5506,61265
50M 65 x 1,55891575
63M 80 x 1,57091588

Koonti ja hinta

Materiaali

d1
m
Materiaali

d1
m

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
24,05 €
plus ALV 4,57 €
brutto 28,62 €
Paino: 0,073 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 40 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 41 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 876.1-ST-M40x1,5-37GN 876.1-ST-M50x1,5-45GN 876.1-ST-M55x1,5-50GN 876.1-ST-M65x1,5-58GN 876.1-ST-M80x1,5-70

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa