GN 913.5 Vaarnaruuvit Ruostumaton teräs , messinki- / muovitapilla

Vaarnaruuvit GN 913.5: Ruostumaton teräs , messinki- / muovitapilla
Materiaali (tappi): MS - Messinki
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Vaarnaruuveja GN 913.5 messinki- tai muovikärjellä käytetään tilanteissa, joissa työkappaleen naarmuuntumista tai vahingoittumista ei sallita.

Tekninen eritelmä

Ruuvi
Ruostumaton teräs AISI 303


Painekärki

  • MessinkiMS
  • Muovi, polyasetaali (POM)KU

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 913.5 Vaarnaruuvit, ruostumaton teräs, messinki- / muovitapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1
Nimellinen pituus
d2d3l2l3 ±0,3A/F1A/F2
M 33456810----1,91,50,50,81,51,5
M 4456-------2,520,5121,5
M 4810121620-----2,520,5122
M 556--------330,512,52
M 581012162025----330,512,52,5
M 668101216202532405043,511,333
M 88101216202532405063651,51,644
M 101620253240506380--86,521,955
M 1220253240506380100--10822,166

Koonti ja hinta

Kierre d1
Kierteen pituus l1
Materiaali (tappi)


Kierre d1
Kierteen pituus l1
Materiaali (tappi)


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,12
plus ALV 0,40 €
brutto 2,52 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181535
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 1330 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1331 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 913.5-M3-3-MSGN 913.5-M3-3-KUGN 913.5-M3-4-MSGN 913.5-M3-4-KUGN 913.5-M3-5-MSGN 913.5-M3-5-KUGN 913.5-M3-6-MSGN 913.5-M3-6-KUGN 913.5-M3-8-MSGN 913.5-M3-8-KUGN 913.5-M3-10-MSGN 913.5-M3-10-KUGN 913.5-M4-4-MSGN 913.5-M4-4-KUGN 913.5-M4-5-MSGN 913.5-M4-5-KUGN 913.5-M4-6-MSGN 913.5-M4-6-KUGN 913.5-M4-8-MSGN 913.5-M4-8-KUGN 913.5-M4-10-MSGN 913.5-M4-10-KUGN 913.5-M4-12-MSGN 913.5-M4-12-KUGN 913.5-M4-16-MSGN 913.5-M4-16-KUGN 913.5-M4-20-MSGN 913.5-M4-20-KUGN 913.5-M5-5-MSGN 913.5-M5-5-KUGN 913.5-M5-6-MSGN 913.5-M5-6-KUGN 913.5-M5-8-MSGN 913.5-M5-8-KUGN 913.5-M5-10-MSGN 913.5-M5-10-KUGN 913.5-M5-12-MSGN 913.5-M5-12-KUGN 913.5-M5-16-MSGN 913.5-M5-16-KUGN 913.5-M5-20-MSGN 913.5-M5-20-KUGN 913.5-M5-25-MSGN 913.5-M5-25-KUGN 913.5-M6-6-MSGN 913.5-M6-6-KUGN 913.5-M6-8-MSGN 913.5-M6-8-KUGN 913.5-M6-10-MSGN 913.5-M6-10-KUGN 913.5-M6-12-MSGN 913.5-M6-12-KUGN 913.5-M6-16-MSGN 913.5-M6-16-KUGN 913.5-M6-20-MSGN 913.5-M6-20-KUGN 913.5-M6-25-MSGN 913.5-M6-25-KUGN 913.5-M6-32-MSGN 913.5-M6-32-KUGN 913.5-M6-40-MSGN 913.5-M6-40-KUGN 913.5-M6-50-MSGN 913.5-M6-50-KUGN 913.5-M8-8-MSGN 913.5-M8-8-KUGN 913.5-M8-10-MSGN 913.5-M8-10-KUGN 913.5-M8-12-MSGN 913.5-M8-12-KUGN 913.5-M8-16-MSGN 913.5-M8-16-KUGN 913.5-M8-20-MSGN 913.5-M8-20-KUGN 913.5-M8-25-MSGN 913.5-M8-25-KUGN 913.5-M8-32-MSGN 913.5-M8-32-KUGN 913.5-M8-40-MSGN 913.5-M8-40-KUGN 913.5-M8-50-MSGN 913.5-M8-50-KUGN 913.5-M8-63-MSGN 913.5-M8-63-KUGN 913.5-M10-16-MSGN 913.5-M10-16-KUGN 913.5-M10-20-MSGN 913.5-M10-20-KUGN 913.5-M10-25-MSGN 913.5-M10-25-KUGN 913.5-M10-32-MSGN 913.5-M10-32-KUGN 913.5-M10-40-MSGN 913.5-M10-40-KUGN 913.5-M10-50-MSGN 913.5-M10-50-KUGN 913.5-M10-63-MSGN 913.5-M10-63-KUGN 913.5-M10-80-MSGN 913.5-M10-80-KUGN 913.5-M12-20-MSGN 913.5-M12-20-KUGN 913.5-M12-25-MSGN 913.5-M12-25-KUGN 913.5-M12-32-MSGN 913.5-M12-32-KUGN 913.5-M12-40-MSGN 913.5-M12-40-KUGN 913.5-M12-50-MSGN 913.5-M12-50-KUGN 913.5-M12-63-MSGN 913.5-M12-63-KUGN 913.5-M12-80-MSGN 913.5-M12-80-KUGN 913.5-M12-100-MSGN 913.5-M12-100-KU

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa