GN 869.2 Pidikkeet kiinnitysleuoille Teräs, staattiset pidikkeet

Pidikkeet kiinnitysleuoille GN 869.2: Teräs, staattiset pidikkeet
Tyyppi: P - Leukalohko samansuuntainen kiinnitysvarren kanssa
Pinta: NC - kemiallisesti nikkelöity

Tuotteen kuvaus

Pidikkeet GN 869.2 on suunniteltu käytettäviksi GN 865 -lukitsimien kanssa.

Kiinnitysleukojen pidikkeet asetetaan kiinnitysvarsille yhtä tarkasti kuin GN 872 -kiinnitysleuat itse pidikkeisiin.

Kuusiokoloruuvit ja keskitysholkki sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Pidikkeet kiinnitysleuoille
Teräs C45
kemiallisesti nikkelöityNC


Kuusiokoloruuvit ISO 4762
teräs, mustattu


Keskitysholkit GN 870
teräs, mustattu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 869.2 Pidikkeet kiinnitysleuoille, Teräs, staattiset pidikkeet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RLeukalohko suorassa kulmassa kiinnitysvarteen
PLeukalohko samansuuntainen kiinnitysvarren kanssa
Näytä / piilota sarakkeet
Lukitsimille
Koko
s -0,2d1d2 H8 / h6d3d4 H8 / h6hl1l2l3l4l5l6m1m2m3m4
2032M 69M 571098,530115,51518,5834531722
3242M 811M 6914140401631923,58,55174,42330
4052M 1013M 8111616850198202812,56288,53037
5062M 1013M 101318192,560232,5202812,571,51024044

Koonti ja hinta

Leveys s
Tyyppi


Pinta
Leveys s
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
48,75 €
plus ALV 9,26 €
brutto 58,01 €
Paino: 0,150 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84679200
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • Pyydä toimitusaika

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 869.2-32-R-NCGN 869.2-32-P-NCGN 869.2-42-R-NCGN 869.2-42-P-NCGN 869.2-52-R-NCGN 869.2-52-P-NCGN 869.2-62-R-NCGN 869.2-62-P-NC

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa