GN 869.1 Staattiset pidikkeet Teräs, kiinnityspulteille

Staattiset pidikkeet GN 869.1: Teräs, kiinnityspulteille
Tyyppi: E - yhdelle kiinnityspultille
Pinta: NC - kemiallisesti nikkelöity

Tuotteen kuvaus

Staattiset pidikkeet GN 869.1 on suunniteltu käytettäviksi GN 865 -lukitsimien kanssa.

Kahden pultin staattisia pidikkeitä (tyyppi Z) käytetään mieluiten sellaisissa käyttötarkoituksissa, joissa peltikomponentin täysin stabiili kiinnittäminen on olennaisen tärkeää. Samaan tarkoitukseen sopivat ihanteellisesti pallopäiset ruuvit GN 605 hammastetuilla palloalustoilla.

Kuusiokoloruuvit ja keskitysholkki sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Staattiset pidikkeet
Teräs C45
kemiallisesti nikkelöityNC


Kuusiokoloruuvit ISO 4762
teräs, mustattu


Keskitysholkit GN 870
teräs, mustattu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 869.1 Staattiset pidikkeet, Teräs, kiinnityspulteille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Eyhdelle kiinnityspultille
Zkahdelle kiinnityspultille
Näytä / piilota sarakkeet
Lukitsimille
Koko
sd1d2 H8 / h6d3hl1l2l3l4m1m2m3m4
2032M 87M 51098,51530834532217
3242M 109M 61414019408,55174,43023
4052M 1211M 816168225012,56288,53730
5062M 1213M 1018192,5226012,571,51024440

Koonti ja hinta

Leveys s
Tyyppi


Pinta
Leveys s
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
46,88 €
plus ALV 8,91 €
brutto 55,79 €
Paino: 0,130 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84679200
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 1 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 2 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 869.1-32-E-NCGN 869.1-32-Z-NCGN 869.1-42-E-NCGN 869.1-42-Z-NCGN 869.1-52-E-NCGN 869.1-52-Z-NCGN 869.1-62-E-NCGN 869.1-62-Z-NC

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa