GN 863 Lukitsimet Teräs, pneumaattiset, vaativaan käyttöön

Lukitsimet GN 863: Teräs, pneumaattiset, vaativaan käyttöön

Tuotteen kuvaus

Lukitsimet GN 863 on rakennettu siten, että ne on helppo purkaa. Tukitapit on kiinnitetty aksiaalisesti lukkorenkailla. Näin kiinnitysvartta voi muokata purkamisen jälkeen sopivaksi kaikkiin tarkoituksiin.

Mekaanisten osien ja ilmasylinterien pitkän käyttöiän varmistamiseksi käyttöpaineen ei tulisi ylittää 6 baarin arvoa. Lisäksi ilmansyöttöputkistoon tulisi asentaa voitelunvalvontayksikkö.

GN 863 -lukitsimia on saatavissa M-versiona (magneettimäntä). Kun niitä käytetään yhdessä GN 896.3 -lähestymiskytkinten kanssa, kytkin havaitsee ääriasennon ja tuotettua signaalia voi käyttää sekvenssiohjausjärjestelmissä.

Tekninen eritelmä

  • Alusta
    Valuteräs
    musta lakattu

  • Muut osat
    Ruostumaton teräs 60
    sinkitty, sinipassivoitu


  • Laakeritapit
    pintakarkaistu

  • Kaksoistoimintainen ilmasylinteri
    enimmäispaine 6 baaria

  • Kaikki liikkuvat osat
    voideltu erikoisrasvalla

  • Kiinteä, muovattu muoviholkki kahvassa
    punainen, öljynkestävä

RoHS

Lisävaruste

Anturi GN 3380

Piilota tekninen piirros
GN 863 Lukitsimet, pneumaattiset, teräs, vaativaan käyttöön, magneettimännällä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

EPVKiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla

Tunnistenro.

MMagneettimäntä
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
FS, N
Kiinnitysvoima
6 baarissa ≈
b1b2b3b4d1d2Sisä- Ø liitosputkih1
100010000325010290802010,5G 1/48355
2000200005600112100902012,5G 3/810425
Näytä / piilota sarakkeet
Kokoh2h3l1l2m1m2m3m4rs
1000132,525217,5805012,550-14413
200016135246,51005412,55845168,514

Koonti ja hinta

Koko
Tyyppi

Tunnistenro.

Koko
Tyyppi

Tunnistenro.

Turvallisuusohje

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana tai digitaalisesti tuotesivulla osoitteessa ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
788,62
plus ALV 149,84 €
brutto 938,46 €
Paino: 5,800 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 6 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 9 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 10 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 863-1000-EPV-MGN 863-2000-EPV-M

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa