GN 861 Lukitsimet Teräs, pneumaattiset, vaativaan käyttöön

Lukitsimet GN 861: Teräs, pneumaattiset, vaativaan käyttöön

Tuotteen kuvaus

Lukitsimet GN 861 on rakennettu siten, että ne on helppo purkaa. Tukipultit on kiinnitetty aksiaalisesti lukkorenkailla. Näin kiinnitysvartta voi muokata sopivaksi kaikkiin tarkoituksiin.

Mekaanisten osien ja ilmasylinterien pitkän käyttöiän varmistamiseksi käyttöpaineen ei tulisi ylittää 6 baarin arvoa. Lisäksi ilmaputkistoon tulisi asentaa voitelunvalvontayksikkö.

Los cepos de palanca GN 861 también están disponibles con pistón magnético. Junto con los sensores GN 3380, se puede detectar la posición final y usar el impulso generado para transmitir una señal eléctrica.

Tekninen eritelmä

  • Alusta
    Valuteräs
    musta lakattu

  • Muut osat
    Ruostumaton teräs 60
    sinkitty, sinipassivoitu

  • Laakeritapit
    pintakarkaistu

  • Kaksoistoimintainen ilmasylinteri
    säädettävällä vaimennuksella
    enimmäispaine 6 baaria


  • Kaikki liikkuvat osat
    voideltu erikoisrasvalla

RoHS

Lisävaruste

Anturi GN 3380

Piilota tekninen piirros
GN 861 Lukitsimet, pneumaattiset, teräs, vaativaan käyttöön, magneettimännällä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

EPKiinteä kiinnitysvarsi

Tunnistenro.

MMagneettimäntä
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
FS, N
Kiinnitysvoima
6 baarissa ≈
b1b2b3d1d2Sisäpuoli-Ø
liitosputki
h1h2
1000100002500102902010,5G 1/4814580
20002000036001121002010,5G 3/810171,590
Näytä / piilota sarakkeet
Kokoh3l1l2l3m1m2m3m4r ≈s
100025410901556512,5654814013
2000354871131767015705617213

Koonti ja hinta

Koko
Tyyppi

Tunnistenro.

Koko
Tyyppi

Tunnistenro.

Turvallisuusohje

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana tai digitaalisesti tuotesivulla osoitteessa ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
751,26
plus ALV 142,74 €
brutto 894,00 €
Paino: 6,100 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 7 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 8 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 861-1000-EP-MGN 861-2000-EP-M

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa