GN 8351 Siipiruuvit Ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu

Siipiruuvit GN 8351: Ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu
Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - HNBR
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

GN 8351 -siipiruuvit noudattavat DGUV-testausperiaatteita ja ne on tarkoitettu käytettäviksi hygieenisillä alueilla. PL-pinnoilla varustetut versiot sekä tiivistysrenkaalla H ja E varustetut versiot on lisäksi sertifioitu EHEDG:n ohjeiden mukaisesti. Suljetun asennuspinnan ansiosta ne voidaan asentaa ilman turhia välejä, läpäisemätön muoto yhdessä korkealaatuisen viimeistelyn kanssa ehkäisee lian kertymistä ja helpottaa puhdistamista.

Siipiruuvit kiinnittävät ja kiristävät osat helposti ilman työkaluja. Ergonominen muoto mahdollistaa suurempien kiristysvoimien käyttämisen.

Kierretappeja voi käyttää myös erityisen aggressiivisissa ympäristöissä niiden valmistuksessa käytetyn materiaalin ansiosta.

Tekninen eritelmä

Siipiruuvi
Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu AISI 316

  • Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)MT
  • Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)PL

Tiivisterengas
HNBRH
Käyttölämpötila –25 ºC - +150 ºC

  • EPDME
    Käyttölämpötila –40 ºC - +120 ºC
  • FKMF
    Käyttölämpötila –5 ºC - +200 ºC
  • FDA-yhteensopiva materiaali
  • sininen
  • Kovuus 85±5 Shore A

RoHS

Lisävaruste

GN 7600 Tiivisterenkaat

Piilota tekninen piirros
GN 8351 Siipiruuvit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus lbd3d4d5h1h2
40M 48121641111,87224
50M 512162051313,89285
63M 616202571616,812356

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierre l
Pinta
Materiaali (tiivisterengas)



Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierre l
Pinta
Materiaali (tiivisterengas)



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,20
plus ALV 2,32 €
brutto 14,52 €
Paino: 0,030 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181535
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 148 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 149 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 8351-40-M4-8-MT-HGN 8351-40-M4-8-PL-HGN 8351-40-M4-8-MT-EGN 8351-40-M4-8-PL-EGN 8351-40-M4-8-MT-FGN 8351-40-M4-8-PL-FGN 8351-40-M4-12-MT-HGN 8351-40-M4-12-PL-HGN 8351-40-M4-12-MT-EGN 8351-40-M4-12-PL-EGN 8351-40-M4-12-MT-FGN 8351-40-M4-12-PL-FGN 8351-40-M4-16-MT-HGN 8351-40-M4-16-PL-HGN 8351-40-M4-16-MT-EGN 8351-40-M4-16-PL-EGN 8351-40-M4-16-MT-FGN 8351-40-M4-16-PL-FGN 8351-50-M5-12-MT-HGN 8351-50-M5-12-PL-HGN 8351-50-M5-12-MT-EGN 8351-50-M5-12-PL-EGN 8351-50-M5-12-MT-FGN 8351-50-M5-12-PL-FGN 8351-50-M5-16-MT-HGN 8351-50-M5-16-PL-HGN 8351-50-M5-16-MT-EGN 8351-50-M5-16-PL-EGN 8351-50-M5-16-MT-FGN 8351-50-M5-16-PL-FGN 8351-50-M5-20-MT-HGN 8351-50-M5-20-PL-HGN 8351-50-M5-20-MT-EGN 8351-50-M5-20-PL-EGN 8351-50-M5-20-MT-FGN 8351-50-M5-20-PL-FGN 8351-63-M6-16-MT-HGN 8351-63-M6-16-PL-HGN 8351-63-M6-16-MT-EGN 8351-63-M6-16-PL-EGN 8351-63-M6-16-MT-FGN 8351-63-M6-16-PL-FGN 8351-63-M6-20-MT-HGN 8351-63-M6-20-PL-HGN 8351-63-M6-20-MT-EGN 8351-63-M6-20-PL-EGN 8351-63-M6-20-MT-FGN 8351-63-M6-20-PL-FGN 8351-63-M6-25-MT-HGN 8351-63-M6-25-PL-HGN 8351-63-M6-25-MT-EGN 8351-63-M6-25-PL-EGN 8351-63-M6-25-MT-FGN 8351-63-M6-25-PL-F

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa