GN 8330 Salpalukot Teräs

Salpalukot GN 8330: Teräs
Tyyppi: A - ilman jousisokkaa

Tuotteen kuvaus

GN 8330 -salpojen tärkein ominaisuus on niiden ylivoimainen toiminnallisuus ja muotoilu. Integroitu jousimekanismi pitää lukitusvivun ja kiinnityskoukun avoimessa asennossa ja mahdollistaa niiden vaivattoman käytön.

Kun käännepiste on ylitetty, salpalukko sulkeutuu peltiosien elastisuuden ansiosta. Suljetussa asennossa vaadittu porareikien etäisyys on m2.

Kiinnityskoukun iskulla w yhdistettävät elementit vedetään yhteen sulkemisen aikana.

Salpa kiinnitetään huomaamattoman avautumisen varalta niin sanotuilla jousisokilla. Jousisokka asetetaan d2 porareikään. d2 kautta se voidaan myös tiivistää.

Taulukossa ilmoitetut vetolujuudet ovat ohjearvoja salpaan kohdistuville mahdollisille staattisille vetojännityskuormille. Käyttöolosuhteista riippuen (esim. kun salpa altistuu tärinälle tai iskuille), pitovoima saattaa kärsiä.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Lisävaruste

GN 8330.1 Jousisokka

Piilota tekninen piirros
GN 8330 Salpalukot, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman jousisokkaa
Bjousisokalla
Näytä / piilota sarakkeet
b1FH
Pito
kapasiteetti
N
b2d1d2hl1 ≈l2l3l4m1m2m3m4m5m6w ≈
151009,53,41,4853251731,59,513,5 +0,36,2-8,5311
20300133,41,81076342544829 +0,58-2249
29600204,22,5151115635672038,8 +0,513-28711
401200294,23201528049893257,3 +0,51614401119

Koonti ja hinta

Leveys b1
Materiaali

Tyyppi


Eritelmät

Leveys b1
Materiaali

Tyyppi


Toimintakuvaus

db68f274-b039-4022-99d5-3f4b222378db

Jos mekanismi ei ole käytössä (toisin sanoen ei ole kiinnitysasennossa), sekä lukitusvipu että kiinnityskoukku pysyvät osoitetussa asennossa kahden vääntöjousen piteleminä.

144704db-bf7b-4614-9d4c-b1786f21a52f

Lukitusvivun nostaminen kääntää kiinnityskoukun salvan kannakkeen tasolle.

53217404-22ac-463b-aa50-67d297672b01

Kiinnitysliikkeessä kiinnityskoukku painetaan salvan kannakkeeseen ja lukitusvipu käännetään samanaikaisesti alkuasentoon (pidätysasento).

f9e0c4da-c752-4d49-bab7-489b1ee6e3fd

Mekanismi vapautetaan yksinkertaisesti nostamalla lukitusvipua.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,16 €
plus ALV 0,98 €
brutto 6,14 €
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83089000
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
  • 211 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 212 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 8330-15-ST-AGN 8330-15-ST-BGN 8330-20-ST-AGN 8330-20-ST-BGN 8330-29-ST-AGN 8330-29-ST-BGN 8330-40-ST-AGN 8330-40-ST-B

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa