GN 817.3 Indeksitapit Teräs, tarkkaan kohdentamiseen, tappi lieriömäinen

Indeksitapit GN 817.3: Teräs, tarkkaan kohdentamiseen, tappi lieriömäinen
Tyyppi: B - ilman lepoasentoa

Tuotteen kuvaus

Indeksitapit GN 817.3 yhdessä ohjainholkkien DIN 172 / DIN 179 kanssa on tarkoitettu tarkkaan kohdentamiseen.

Holkkeja käytetään tapin ohjaamiseen sekä indeksointireikään. Tapit ja holkit ovat karkaistuja ja hiottuja. Pidempi ohjauspituus lisää tarkkuutta.

Tyyppiä C käytetään silloin, kun tapin täytyy pysyä sisäänvedetyssä asennossa. Tätä varten nuppia käännetään 90º sen jälkeen, kun tappi on vedetty sisään. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Teräs
mustattu


Jousitappi
Teräs
karkaistu ja hiottu


Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

Jousi
Ruostumaton teräs AISI 302


RoHS

Lisävaruste

DIN 172 Ohjainholkit
DIN 179 Ohjainholkit

Piilota tekninen piirros
GN 817.3 Indeksitapit, teräs, tarkkaan kohdentamiseen, tappi lieriömäinen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa
Clepoasennolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi h6
l1l2
Isku
l3bd2d3d4kl4l5l6Jousi
kuorma
N ≈
alussa


lopussa
6189913234,3342345625625
62491513234,3342345625625
820101016285,53826518278,528
826101616285,53826518278,528
1024121216285,53826518279,538
1032122016285,53826518279,538

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi


Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi


Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

Sketch GN 817.3

Saatavissa on kaksi erilaista jousitapin pituutta l1 kullekin indeksitapin läpimitalle d1.

Pituuden l3 tulee taata, että jousitappi kytkeytyy irti täydellisesti, sen jälkeen holkin pituus ja levyn paksuus sekä mahdollinen välys voidaan valita tietyillä marginaaleilla.

Asennettaessa holkkeja toleranssilla n6, tehdään yleensä H7 toleranssin reikä, joka vastaa ulkoista läpimittaa.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
18,52 €
plus ALV 3,52 €
brutto 22,04 €
Paino: 0,043 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 1531 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1532 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 817.3-6-18-BGN 817.3-6-18-CGN 817.3-6-24-BGN 817.3-6-24-CGN 817.3-8-20-BGN 817.3-8-20-CGN 817.3-8-26-BGN 817.3-8-26-CGN 817.3-10-24-BGN 817.3-10-24-CGN 817.3-10-32-BGN 817.3-10-32-C

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa