GN 817 Indeksitapit Teräs, lepoasennolla tai ilman lepoasentoa

Indeksitapit GN 817: Teräs, lepoasennolla tai ilman lepoasentoa
Tyyppi: B - ilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria
Piilota tekninen piirros
GN 817 Indeksitapit, teräs,  muovinuppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria
BKilman lepoasentoa, lukitusmutterilla
Clepoasennolla, ilman lukitusmutteria
CKlepoasennolla, lukitusmutterilla
Gilman lukitusmutteria, kierretapilla
GKlukitusmutterilla, kierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,05
Ohjain H7
l1d2d3d4d5kl2l3l4l5l6avainväli A/FJousi kuorma N≈
alussa

lopussa
44M 8 x 116M 3714351654,52,5104,512
46M 8 x 116M 3714351654,52,510412,5
55M 10 x 119M 4816401865,5312515
58M 10 x 119M 4816401865,5312518
66M 12 x 1,523M 59204822673,5146,519
69M 12 x 1,523M 59204822673,514625
88M 16 x 1,528M 61024582688,54178,526
812M 16 x 1,528M 61024582688,54178,528
1012M 16 x 1,528M 61024582688,54179,538
1215M 20 x 1,533M 61228,571,533108,542211,540
1620M 24 x 233M 81528,578,5381211,55271354

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi






Eritelmät



Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi






Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,03 €
plus ALV 1,15 €
brutto 7,18 €
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 714 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 715 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 817-4-4-BGN 817-4-4-BKGN 817-4-4-CGN 817-4-4-CKGN 817-4-4-GGN 817-4-4-GKGN 817-4-6-BGN 817-4-6-BKGN 817-4-6-CGN 817-4-6-CKGN 817-4-6-GGN 817-4-6-GKGN 817-5-5-BGN 817-5-5-BKGN 817-5-5-CGN 817-5-5-CKGN 817-5-5-GGN 817-5-5-GKGN 817-5-8-BGN 817-5-8-BKGN 817-5-8-CGN 817-5-8-CKGN 817-5-8-GGN 817-5-8-GKGN 817-6-6-BGN 817-6-6-BKGN 817-6-6-CGN 817-6-6-CKGN 817-6-6-GGN 817-6-6-GKGN 817-6-9-BGN 817-6-9-BKGN 817-6-9-CGN 817-6-9-CKGN 817-6-9-GGN 817-6-9-GKGN 817-8-8-BGN 817-8-8-BKGN 817-8-8-CGN 817-8-8-CKGN 817-8-8-GGN 817-8-8-GKGN 817-8-12-BGN 817-8-12-BKGN 817-8-12-CGN 817-8-12-CKGN 817-8-12-GGN 817-8-12-GKGN 817-10-12-BGN 817-10-12-BKGN 817-10-12-CGN 817-10-12-CKGN 817-10-12-GGN 817-10-12-GKGN 817-12-15-BGN 817-12-15-BKGN 817-12-15-CGN 817-12-15-CKGN 817-12-15-GGN 817-12-15-GKGN 817-16-20-BGN 817-16-20-BKGN 817-16-20-CGN 817-16-20-CKGN 817-16-20-GGN 817-16-20-GK

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa