GN 814 Ruostumaton teräs - Indeksitapit lukittavat

Ruostumaton teräs - Indeksitapit GN 814: lukittavat
Tyyppi: A - lukitus edestä
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Lukittavia indeksitappeja GN 814 ruostumatonta terästä käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan luvattoman käytön estämistä. Tyypit A ja AK kiinnittävät indeksitapin etuasentoon lukittaessa. Tyypit E ja EK kiinnittävät indeksitapin myös taka-asentoon, mikäli se ei saa väliaikaisesti työntyä ulos.

Avaimen voi poistaa ääriasennoissa. SC-koodilla varustettujen lukkojen avaimet ovat samanlaiset, joten kumpaakin lukkoa voi käyttää samalla avaimella. SU-koodilla varustetuissa lukoissa on erilaiset lukitustoiminnot, erilaisia lukkoversioita ja vastaavasti numeroituja avaimia on 68.

Asennusta varten indeksitappi voidaan ruuvata sisään tai ulos kuusiokolon kautta, johon pääsee käsiksi vain silloin, kun nuppi vedetään taakse. Tarpeen vaatiessa lukitusmutterit voi manipuloinnin estämiseksi kiinnittää esim. liimaamalla tai hitsaamalla.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräsNI
    • AISI 303
    • Jousitappi, kemiallisesti nikkelöity

  • Nuppi muovia (polyamidi PA)
    • musta, matta
    • lämpötilankestävyys enintään 80 °C

  • Jousi
    Ruostumatonta terästä AISI 301

  • Lukitusmekanismi sinkkivalua / ruostumatonta terästä

  • Avain (kaksi kappaletta) terästä, nikkelöity

  • Kuusiomutteri ISO 8675
    Ruostumatonta terästä AISI 304

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 814 Ruostumaton teräs - Indeksitapit, lukittavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Alukitus edestä
AKlukitus edestä, lukitusmutterilla
Elukitus edestä ja takaa
EKlukitus edestä ja takaa, lukitusmutterilla

Tunnistenro.

SCavaimella (samanlaiset avaimet)
SUavaimella (erilaiset avaimet)
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,04
Reikä H7
l1d2d3d4kl2l3avainväli A/FJousikuorma N ≈
alussa

lopussa
88M 16 x 1,534232168,526191833
812M 16 x 1,534232168,526191133
1012M 16 x 1,534232168,526191133
1215M 20 x 1,53423217331,5191133

Koonti ja hinta

d1
l1
Tyyppi




Tunnistenro.


Materiaali

d1
l1
Tyyppi




Tunnistenro.


Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
25,74
plus ALV 4,89 €
brutto 30,63 €
Varastossa
Paino: 0,133 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 814-8-8-A-SC-NIGN 814-8-8-AK-SC-NIGN 814-8-8-E-SC-NIGN 814-8-8-EK-SC-NIGN 814-8-8-A-SU-NIGN 814-8-8-AK-SU-NIGN 814-8-8-E-SU-NIGN 814-8-8-EK-SU-NIGN 814-8-12-A-SC-NIGN 814-8-12-AK-SC-NIGN 814-8-12-E-SC-NIGN 814-8-12-EK-SC-NIGN 814-8-12-A-SU-NIGN 814-8-12-AK-SU-NIGN 814-8-12-E-SU-NIGN 814-8-12-EK-SU-NIGN 814-10-12-A-SC-NIGN 814-10-12-AK-SC-NIGN 814-10-12-E-SC-NIGN 814-10-12-EK-SC-NIGN 814-10-12-A-SU-NIGN 814-10-12-AK-SU-NIGN 814-10-12-E-SU-NIGN 814-10-12-EK-SU-NIGN 814-12-15-A-SC-NIGN 814-12-15-AK-SC-NIGN 814-12-15-E-SC-NIGN 814-12-15-EK-SC-NIGN 814-12-15-A-SU-NIGN 814-12-15-AK-SU-NIGN 814-12-15-E-SU-NIGN 814-12-15-EK-SU-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa