GN 813 Lukitsimet Käyttövipu pystysuora, vaativaan käyttöön

Lukitsimet GN 813: Käyttövipu pystysuora, vaativaan käyttöön

Tuotteen kuvaus

GN 813 -lukitsimia käytetään tilanteissa, joissa vaaditaan erittäin suuria pitovoimia, kuten solumuovimuottien sulkemisessa.

Nämä lukitsimet on suunniteltu helposti purettaviksi, toisin sanoen laakeritapit on lukittu lukkorenkailla.

Yksittäisten osien purkamisen jälkeen niitä voi muokata yksittäisiin sovelluksiin sopeutuviksi.

Tekninen eritelmä

  • Laakeritapit ja puristusvipu
    Teräs Teräs 60
    mustattu

  • Muut osat
    Teräs Teräs 37
    • hitsattava
    • mustattu

  • Laakeritapit ja holkit
    pintakarkaistu

  • Kaikki liikkuvat osat
    voideltu erikoisrasvalla

  • Kahva
    Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 813 Lukitsimet, käyttövipu pystysuora, vaativaan käyttöön luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

FKiinteä kiinnitysvarsi
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
b1b2b3b4e
1000100008036202067
20002000010036202082
30003000011045252590
Näytä / piilota sarakkeet
Kokoh1h2h3l1l2r
10002655525190110177
20002976535220120202
30003208040250140230

Koonti ja hinta

Koko
Tyyppi

Koko
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
146,21
plus ALV 27,78 €
brutto 173,99 €
Paino: 2,400 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 13 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 218 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 219 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 813-1000-FGN 813-2000-FGN 813-3000-F

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa