GN 808.2 Yleiskäyttöiset nivelakselit kitkalaakerilla Teräs, pituuskompensaatiolla

Yleiskäyttöiset nivelakselit kitkalaakerilla  GN 808.2: Teräs, pituuskompensaatiolla

Tuotteen kuvaus

Yleiskäyttöön tarkoitetut GN 808.2 -nivelakselit kitkalaakerilla mahdollistavat kahden poikkeavan akselin yhdistämisen, ja sen lisäksi niiden etäisyyden mukauttamisen siten, että kokonaispituudesta Iºº1ºº riippuen voidaan ottaa käyttöön vastaava ulosvetopituus Iºº2ºº. Voimanvälitys tapahtuu kahdella yleisnivelellä DIN 808 (tyyppi EG), ura-akselilla ja liukuholkilla.

Kun ura-akselia liitetään liukuholkkiin, on tärkeää tarkistaa asennustarkkuus.

Merkintöjen => <= tulee olla vastakkain. Epätarkat liitännät johtavat epätasaiseen tulokseen ja nopeaan hankautumiseen.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • paljas
  • Nivelen laakerialueet / tapit / laakeriholkit
    pintakarkaistu

RoHS

Tilauksesta

  • Eri pituudet l1 - l2
  • Reiät ilman uraa
  • Neliöreiät
  • Kuusioreiät
  • muilla tai epäyhtenäisillä rei’illä
  • Versio ruostumatonta terästä
Piilota tekninen piirros
GN 808.2 Yleiskäyttöiset nivelakselit kitkalaakerilla, teräs, pituuskompensaatiolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Kuralla DIN 6885-1 JS9
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
l1 - l2d3l3
Ohjain
pituus
l5t +1
maks. kokoonpano
pituus akselille
22K 10140-30160-40180-60230-100--22304812
25K 12160-30180-45200-70250-105300-150-26405613
28K 14170-30200-60220-80280-140350-200400-25029406013
32K 16190-30210-40240-80275-115380-210400-23032406816
36K 18230-50270-100290-110400-220500-320-37407417
42K 20250-50290-90320-120420-220500-300-42458218
45K 22270-50330-100470-240---47509522
50K 25295-50350-100420-170500-245--525010826
58K 30330-50370-85400-110500-220--586012229

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Porakoodi

Reikäd2
l1 - l2
Ulkoläpimitta d1
Porakoodi

Reikäd2
l1 - l2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
203,48 €
plus ALV 38,66 €
brutto 242,14 €
Paino: 0,310 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84831050
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 10 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 11 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 808.2-22-K10-140-30GN 808.2-22-K10-160-40GN 808.2-22-K10-180-60GN 808.2-22-K10-230-100GN 808.2-25-K12-160-30GN 808.2-25-K12-180-45GN 808.2-25-K12-200-70GN 808.2-25-K12-250-105GN 808.2-25-K12-300-150GN 808.2-28-K14-170-30GN 808.2-28-K14-200-60GN 808.2-28-K14-220-80GN 808.2-28-K14-280-140GN 808.2-28-K14-350-200GN 808.2-28-K14-400-250GN 808.2-32-K16-190-30GN 808.2-32-K16-210-40GN 808.2-32-K16-240-80GN 808.2-32-K16-275-115GN 808.2-32-K16-380-210GN 808.2-32-K16-400-230GN 808.2-36-K18-230-50GN 808.2-36-K18-270-100GN 808.2-36-K18-290-110GN 808.2-36-K18-400-220GN 808.2-36-K18-500-320GN 808.2-42-K20-250-50GN 808.2-42-K20-290-90GN 808.2-42-K20-320-120GN 808.2-42-K20-420-220GN 808.2-42-K20-500-300GN 808.2-45-K22-270-50GN 808.2-45-K22-330-100GN 808.2-45-K22-470-240GN 808.2-50-K25-295-50GN 808.2-50-K25-350-100GN 808.2-50-K25-420-170GN 808.2-50-K25-500-245GN 808.2-58-K30-330-50GN 808.2-58-K30-370-85GN 808.2-58-K30-400-110GN 808.2-58-K30-500-220

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa